UCC28740
- Less than 10-mW No-Load Power Capability
- Optocoupled Feedback for CV, and
Primary-Side Regulation (PSR) for CC - Enables ±1% Voltage Regulation and ±5% Current Regulation Across Line and Load
- 700-V Startup Switch
- 100-kHz Maximum Switching Frequency Enables High-Power-Density Charger Designs
- Resonant-Ring Valley-Switching Operation for Highest Overall Efficiency
- Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Overvoltage, Low-Line, and Overcurrent Protection Functions
- SOIC-7 Package
- Create a Custom Design Using the UCC28740 With the WEBENCH® Power Designer
The UCC28740 isolated-flyback power-supply controller provides Constant-Voltage (CV) using an optical coupler to improve transient response to large-load steps. Constant-Current (CC) regulation is accomplished through Primary-Side Regulation (PSR) techniques. This device processes information from opto-coupled feedback and an auxiliary flyback winding for precise high-performance control of output voltage and current.
An internal 700-V startup switch, dynamically controlled operating states, and a tailored modulation profile support ultra-low standby power without sacrificing startup time or output transient response.
Control algorithms in the UCC28740 allow operating efficiencies to meet or exceed applicable standards. The drive output interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley-switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current-peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controller has a maximum switching frequency of 100 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. Protection features keep primary and secondary component stresses in check. A minimum switching frequency of 170 Hz facilitates the achievement of less than 10-mW no-load power.
관심 가지실만한 유사 제품
비교 대상 장치보다 업그레이드된 기능을 지원하는 드롭인 대체품
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC24630EVM-636 — UCC24630 65W AC/DC 어댑터
이 설계는 UCC24630 동기 정류 컨트롤러를 사용하는 고효율 65W AC/DC 설계로, 범용 입력(85Vac~265Vac)에서 19.5V(3.33A 조건) 출력을 제공하며 외부 전원 공급 장치에 적용되어 CoC-5 Tier2 및 DOE 레벨 VI 성능 기준을 초과 충족합니다.
UCC28740EVM-525 — UCC28740EVM-525 평가 모듈
UCC28740EVM-525 평가 모듈은 정전압(CV) 및 정전류(CC) 출력 제어 기능을 제공하는 10W 오프라인 불연속 모드(DCM) 플라이백 컨버터입니다. 이 설계는 정밀한 전압 레귤레이션을 위해 옵토커플러 피드백을 사용하여 큰 부하 변동에 대한 과도 응답을 개선하였으며, 정확한 정전류 제어를 위해 1차측 제어 방식을 사용합니다. UCC28740 제어기는 전체 작동 범위에서 효율을 극대화하기 위해 제어 알고리즘에 주파수 변조, 피크 1차 전류 변조, 밸리 스위칭 및 밸리 스키핑을 사용합니다.
많은 TI 레퍼런스 설계에는 UCC28740이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOIC (D) | 7 | Ultra Librarian |