UCC28742
- Opto-Coupled Feedback Enables up to 1% Regulation
- Accurate Current Limit with Overload Timeout Protection and Delayed Hiccup Response
- Resonant-Ring Valley-Switching Operation for Highest Overall Efficiency
- 80-kHz Maximum Switching Frequency
- Frequency Dithering to Ease EMI Compliance
- Clamped Gate-Drive Output for MOSFET
- Ultra-Low Start-Up Current and Large VDD Hysteresis
- High Value Start-Up Resistor
- Low Bias Capacitance
- Fault Protections
- Input Low Line
- Output Over-Voltage
- Over-Current
- Short-Circuit
- SOT23-6 Package
- Create a Custom Design Using the UCC28742 with the WEBENCH® Power Designer
The UCC28742 off-line flyback controller is a highly integrated, 6-pin secondary-side regulated PWM controller for efficient AC-to-DC power supplies. It is an isolated-flyback power-supply controller that provides Constant-Voltage (CV) using an optical coupler to improve transient response to large-load steps. This device processes information from opto-coupled feedback and an auxiliary flyback winding for high-performance control of output voltage and current.
The UCC28742 employs advanced control algorithms to achieve high operating efficiency and performance. The drive output interfaces to a MOSFET power switch. Discontinuous conduction mode (DCM) with valley-switching reduces switching losses. Modulation of switching frequency and primary current-peak amplitude (FM and AM) keeps the conversion efficiency high across the entire load and line ranges.
The controller has a maximum switching frequency of 80 kHz and always maintains control of the peak-primary current in the transformer. A minimum switching frequency of 200 Hz facilitates the achievement of low no-load input power.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCC28742 High-Efficiency Flyback Controller with Optocoupler Feedback datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2018/05/08 |
| Technical article | 단일 커패시터를 추가하여 듀얼 출력 플라이백 전원 공급 장치의 교차 조정 개선 | PDF | HTML | 2024/03/22 | |
| Technical article | 플라이백 컨버터 스너빙 | PDF | HTML | 2024/03/22 | |
| Application brief | Flyback Selection Guide | PDF | HTML | 2022/06/23 | |
| Application note | Flyback Aux Winding OVP and UVLO Fault Sensing Design and Troubleshooting Tips | PDF | HTML | 2021/08/31 | |
| More literature | PCB layout guidelines to optimize power supply performance | 2021/03/23 | ||
| Application note | Minimize Standby Consumption for UCC287XX Family | 2019/08/01 | ||
| Technical article | Choosing the right flyback controller for your design | PDF | HTML | 2018/08/24 | |
| Application note | Selecting Electrolitic Bus Capacitor for Universal Input | 2018/07/17 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28742EVM-001 — UCC28742 10W AC/DC 컨버터 평가 모듈
UCC28742EVM-001은 USB 애플리케이션용 오프라인 어댑터를 평가하기 위한 10W 평가 모듈입니다. EVM은 CoC Tier 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCC28742EVM-001은 USB 어댑터 애플리케이션에 대한 2.1A 전류 제한으로 85VRMS를 265VRMS 입력 전압을 5VDC로 변환합니다.
많은 TI 레퍼런스 설계에는 UCC28742이(가) 포함됩니다.
레퍼런스 디자인 선택 툴을 사용하여 애플리케이션 및 매개 변수에 가장 적합한 설계를 검토하고 식별할 수 있습니다.
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBV) | 6 | Ultra Librarian |