UCC28781-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1, TA: –40°C to 125°C
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C2A
- Functional Safety Capable
- Documentation available to aid functional safety system design
- Switching frequency: > 500 kHz
- Enables peak efficiency > 93 %
- Enables < 50 mW stand-by power (basic systems)
- Adaptive control for zero voltage switching (ZVS) and dead time optimization
- EMI frequency dithering without trade-offs on transient response or audible noise
- Programmable adaptive burst mode (ABM) with internal compensation
- Over-temperature, overvoltage, output short-circuit, overcurrent, over-power, and pin-fault protections
- Auto-recovery fault-response
- 4 mm × 4 mm, 24-pin, QFN package
The UCC28781-Q1 is a zero-voltage-switching (ZVS) controller which can be used at very high switching frequencies to minimize the size of the transformer and enable high power density.
With direct synchronous rectifier (SR) control, the controller does not need a separate SR controller, as it can drive the SR FET directly to maximize efficiency and simplify design. (For isolated applications, an isolated gate-driver IC is required.)
Using adaptive dead-time control for ZVS, switching losses and EMI are minimized. This design results in a controller with extremely high conversion efficiency across the entire operating range.
The programmable adaptive burst mode (ABM) gives flexibility to control when the controller enters and exits standby mode to optimize standby power in light and no-load conditions. ABM also helps to reduce ripple and minimize audible noise.
The controller offers multiple protection modes with automatic restart (retry) responses.
관심 가지실만한 유사 제품
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
비교 대상 장치와 유사한 기능
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC28781-Q1 Zero-Voltage-Switching Flyback Controller with Dedicated Synchronous Rectifier Gate-Drive datasheet | PDF | HTML | 2021/02/24 |
White paper | Isolated Bias Power Supply Architecture for HEV and EV Traction Inverters | PDF | HTML | 2023/10/11 | |
Functional safety information | UCC28781-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA | PDF | HTML | 2021/11/09 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC28781EVM-053 — UCC28781-Q1 차량용 500Vdc 입력 ZVS 플라이백 전원 공급 장치 애플리케이션을 위한 평가 모듈
UCC28781EMV-053은 제로 전압 스위칭 플라이백(ZVSF) 컨트롤러를 사용하는 60W, 15V 출력 기능의 고효율, 고밀도 오토모티브 바이어스 전원을 보여줍니다. UCC28781-Q1은 1차측 실리콘 MOSFET을 직접 구동하고 UCC5304 절연 게이트 드라이버를 통해 2차측 동기 정류기를 구동하여 효율성을 높이고 ZVS를 달성합니다.
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
WQFN (RTW) | 24 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치