전원 관리 AC/DC 및 DC/DC 컨트롤러(외장 FET)

UCC2895-EP

활성

EP(Enhanced Product) Bicmos 고급 위상 변이 PWM 컨트롤러

제품 상세 정보

Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
Vin (max) (V) 16.5 Operating temperature range (°C) -55 to 125 Control mode Current Topology Phase-shifted full bridge Rating HiRel Enhanced Product Features Adjustable switching frequency, Current limiting, Error amplifier, Multi-topology, Soft start, Soft switching, Synchronization pin Duty cycle (max) (%) 100
SOIC (DW) 20 131.84 mm² 12.8 x 10.3
다운로드 스크립트와 함께 비디오 보기 동영상

관심 가지실만한 유사 제품

open-in-new 대안 비교
다른 핀 출력을 지원하지만 비교 대상 장치와 동일한 기능
UCC28951 활성 넓은 입력 전압 범위를 위한 SR 제어 기능을 갖춘 그린 위상 전환 풀 브리지 컨트롤러 Programmable delays, SR control, higher duty cycle and current limit

기술 자료

star =TI에서 선정한 이 제품의 인기 문서
검색된 결과가 없습니다. 검색어를 지우고 다시 시도하십시오.
11개 모두 보기
유형 직함 날짜
* Data sheet UCC2895-EP BiCMOS Advanced Phase-Shift PWM Controller datasheet (Rev. G) PDF | HTML 2017/09/20
* VID UCC2895-EP VID V6206614 2016/06/21
* Radiation & reliability report UCC2895MDWREP Reliability Reports 2011/11/11
Application note UCC2895 Layout and Grounding Recommendations 2009/04/09
EVM User's guide UCC3895EVM-001 Configuring The UCC3895 For Direct Control Driven Synchronous Re (Rev. B) 2008/12/02
Application note Current Doubler Rectifier Offers Ripple Current Cancellation 2004/09/21
Application note Synchronous Rectifiers of a Current Doubler 2003/02/27
Application note UCC3895 CD Output Asymmetric Duty Cycle Operation 2002/08/21
Application note A Power Management Solution for Efficient, Multiple Output Applications 2001/10/04
Application note A Comparison Between the BiCMOS UCC3895 Phase Shift Controller and the UC3875 2001/02/22
Application note DN-63 The Current-Doubler Rectifier: An Alternative Rectification Technique 2001/01/12

설계 및 개발

추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.

패키지 CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델
SOIC (DW) 20 Ultra Librarian