UCC33410-Q1
- 1.0W Maximum output power
- 4.5V to 5.5V input voltage operation range
- 3.3V, 3.7V regulated selectable output voltage
- 3.3V: 300mA available load current
- 0.5% typical load regulation
- 2mV/V typical line regulation
- Robust isolation barrier:
- Isolation rating: 3kVRMS
- Surge capability: 6.5kVPK
- Working voltage: 1159VPK
- 200V/ns common mode transient immunity
- Power dense isolated DC/DC module with integrated transformer technology
- Adaptive spread spectrum modulation (SSM)
- Meets CISPR32 Class B emission
- Strong magnetic fields immunity
- Overload and short circuit protection
- Thermal shutdown
- Low inrush current soft-start
- Enable pin with fault reporting mechanism
- Functional Safety-Capable
- Planned Safety-related certifications:
- Basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- 3kVRMS isolation for 1 minute per UL 1577
- UL certification per IEC 62368-1, and IEC 60601-1 end equipment standards
- CQC approval per GB4943.1-2022
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature Grade 1: –40°C to 125°C ambient operating temperature
- VSON-12 (4.0mm × 5.00mm) package
UCC33410-Q1 is an automotive qualified DC/DC power module with integrated transformer technology designed to provide 1.0W of isolated output power. It can support an input voltage operation range of 4.5V to 5.5V and regulate 3.3V output voltage with a selectable headroom of 3.7V.
UCC33410-Q1 features a proprietary transformer architecture that achieves a 3kVRMS isolation rating, while simultaneously supporting low EMI and excellent load regulation.
The UCC33410-Q1 integrates protection features for increased system robustness such as enable pin with fault reporting mechanism, short circuit protection and thermal shutdown.
The UCC33410-Q1 comes in a miniaturized, low-profile solution VSON (4.0mm × 5.00mm) package with 1.00mm height and > 4.1mm creepage and clearance

추가 정보 요청
전체 데이터시트 및 추가 문서가 제공됩니다. 지금 요청
기술 자료
유형 | 직함 | 날짜 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | UCC33410-Q1 Ultra-Small, 1.0W , 3.3V , 3kVRMS Isolation, Automotive DC/DC Module datasheet | PDF | HTML | 2024/06/19 |
Certificate | UCC33420EVM-080 EU Declaration of Conformity (DoC) | 2024/01/19 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC33420EVM-080 — UCC33420 평가 모듈
UCC33420EVM-080은 설계자가 UCC33420의 성능과 기능을 평가할 수 있도록 고안되었습니다. UCC33420은 매우 작고 컴팩트한 VSON-12(4mm x 5mm x 1mm) 패키지로 3kVrms의 절연으로 1.5W를 제공할 수 있는 절연 DC/DC 컨버터 모듈로, 풋프린트를 줄이고 높은 전력 밀도를 제공합니다. UCC33420은 입력 측에서 4.5V~5.5V로 작동할 수 있으며 SEL 핀 구성을 통해 2차측을 5V 또는 5.5V로 조정할 수 있습니다. 이 EVM은 차량용 및 산업용 애플리케이션에서 사용되는 일반적인 (...)
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
VSON-FCRLF (RAQ) | 12 | Ultra Librarian |
주문 및 품질
- RoHS
- REACH
- 디바이스 마킹
- 납 마감/볼 재질
- MSL 등급/피크 리플로우
- MTBF/FIT 예측
- 물질 성분
- 인증 요약
- 지속적인 신뢰성 모니터링
- 팹 위치
- 조립 위치