8-pin (D) package image

UCC5320SCDR 활성

GND 또는 분할 출력으로 참조되는 UVLO를 지원하는 3K/5kVrms, 2A/2A 단일 채널 절연 게이트 드라이버

활성 custom-reels 맞춤형 맞춤형 수량의 릴을 구매할 수 있음

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC5320SCD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

품질 정보

등급 Catalog
RoHS
REACH
납 마감/볼 재질 NIPDAU
MSL 등급/피크 리플로우 Level-2-260C-1 YEAR
품질, 신뢰성
및 패키징 정보

포함된 정보:

  • RoHS
  • REACH
  • 디바이스 마킹
  • 납 마감/볼 재질
  • MSL 등급/피크 리플로우
  • MTBF/FIT 예측
  • 물질 성분
  • 인증 요약
  • 지속적인 신뢰성 모니터링
보기 또는 다운로드
추가 제조 정보

포함된 정보:

  • 팹 위치
  • 조립 위치
보기

수출 분류

*참조 목적

  • US ECCN: EAR99

패키징 정보

패키지 | 핀 SOIC (D) | 8
작동 온도 범위(°C) -40 to 125
패키지 수량 | 캐리어 2,500 | LARGE T&R

UCC5320의 주요 특징

  • Feature options
    • Split outputs (UCC53x0S)
    • UVLO referenced to GND2 (UCC53x0E)
    • Miller clamp option (UCC53x0M)
  • 8-pin D (4mm creepage) and DWV (8.5mm creepage) package
  • 60ns (typical) propagation delay
  • 100kV/µs minimum CMTI
  • Isolation barrier life > 40 Years
  • 3V to 15V input supply voltage
  • Up to 33V driver supply voltage
    • 8V and 12V UVLO options
  • Negative 5V handling capability on input pins
  • Safety-related certifications:
    • 7000VPK isolation DWV (planned) and 4242VPK isolation D per DIN V VDE V 0884-11:2017-01 and DIN EN 61010-1
    • 5000VRMS DWV and 3000VRMS D isolation rating for 1 minute per UL 1577
    • CQC certification per GB4943.1-2011 D and DWV (planned)
  • CMOS inputs
  • Operating temperature: –40°C to +125°C

UCC5320에 대한 설명

The UCC53x0 is a family of single-channel, isolated gate drivers designed to drive MOSFETs, IGBTs, SiC MOSFETs, and GaN FETs (UCC5350SBD). The UCC53x0S provides a split output that controls the rise and fall times individually. The UCC53x0M connects the gate of the transistor to an internal clamp to prevent false turn-on caused by Miller current. The UCC53x0E has its UVLO2 referenced to GND2 to get a true UVLO reading.

The UCC53x0 is available in a 4mm SOIC-8 (D) or 8.5mm SOIC-8 (DWV) package and can support isolation voltage up to 3kVRMS and 5kVRMS, respectively. With these various options the UCC53x0 family is a good fit for motor drives and industrial power supplies.

Compared to an optocoupler, the UCC53x0 family has lower part-to-part skew, lower propagation delay, higher operating temperature, and higher CMTI.

가격

수량 가격
+

추가 패키지 수량 | 캐리어 옵션 이 제품들은 정확히 동일하지만 다른 캐리어 유형으로 제공됩니다.

UCC5320SCD 마지막 구매
패키지 수량 | 캐리어 75 | TUBE
재고
수량 | 가격 1ku | +

캐리어 옵션

전체 릴, 맞춤형 수량의 릴, 절단 테이프, 튜브, 트레이 등 부품 수량에 따라 다양한 캐리어 옵션을 선택할 수 있습니다.

맞춤형 릴은 한 릴에서 절단 테이프의 연속 길이로, 로트 및 날짜 코드 추적 기능을 유지하여 요청한 정확한 양을 유지합니다. 업계 표준에 따라, 황동 심으로 절단 테이프 양쪽에 18인치 리더와 트레일러를 연결하여 자동화 조립 기계에 직접 공급합니다. TI는 맞춤형 수량의 릴 주문 시 릴 요금을 부과합니다.

절단 테이프란 릴에서 잘라낸 테이프 길이입니다. TI는 요청 수량을 맞추기 위해 여러 가닥의 절단 테이프 또는 박스를 사용하여 주문을 이행할 수 있습니다.

TI는 종종 재고 가용성에 따라 튜브 또는 트레이 디바이스를 박스나 튜브 또는 트레이로 배송합니다. TI는 내부 정전 방전 및 습도 민감성 수준 보호 요구 사항에 따라 모든 테이프, 튜브 또는 샘플 박스를 포장합니다.

자세히 보기

로트 및 날짜 코드를 선택할 수 있습니다

장바구니에 수량을 추가하고 결제 프로세스를 시작하여 기존 재고에서 로트 또는 날짜 코드를 선택할 수 있는 옵션을 확인합니다.

자세히 보기