UCC5880-Q1
- Dual-output driver with real time variable drive strength
- ±15A and ±5A drive current outputs
- Digital input pins (GD*) for drive strength adjustment without SPI
- 3 resistor settings R1, R2, or R1||R2
- Integrated 4A active Miller clamp or optional external drive for Miller clamp transistor
- Primary-side and secondary-side active short circuit (ASC) support
- Under-voltage and over-voltage protection on internal and external supplies
- Driver die temperature sensing and over temperature protection
- Short-circuit protection:
- 110ns response time to DESAT event
- DESAT protection – selections up to 14V
- Shunt resistor based short-circuit (SC) and over-current (OC) protection
- Configurable protection threshold values and blanking times
- Programmable soft turn-off (STO) and two-level soft turn-off (2STO) current
- Integrated 10-bit ADC
- Able to measure power switch temperature, DC Link voltage, driver die temperature, DESAT pin voltage, VCC2 voltage
- Programmable digital comparators
- Advanced VCE/VDS clamping circuit
- Functional Safety-Compliant
- Developed for functional safety applications
- Documentation available to aid ISO 26262 system design up to ASIL D
- Integrated diagnostics:
- Built in self-test (BIST) for protection comparators
- Gate threshold voltage measurement for power device health monitoring
- INP to transistor gate path integrity
- Internal clock monitoring
- Fault alarm and warning outputs (nFLT*)
- ISO communication data integrity check
- SPI based device reconfiguration, verification, supervision, and diagnosis
- 150V/ns CMTI
- AEC-Q100 qualified with the following results:
- Device temperature grade 1: -40°C to +125°C ambient operating temperature
- Device HBM ESD classification level 2
- Device CDM ESD classification level C2b
The UCC5880-Q1 device is an isolated, highly configurable adjustable drive strength gate driver targeted to drive high power SiC MOSFETs and IGBTs in EV/HEV applications. Power transistor protections are included, such as shunt resistor based over-current, over-temperature (PTC, NTC, or diode), and DESAT detection, with selectable soft turn-off or two-level soft turn-off during these faults. An integrated 10-bit ADC enables monitoring of up to 2 analog inputs, VCC2, DESAT, and the gate driver temperature for enhanced system management. Diagnostics and detection functions are integrated to simplify the design of ASIL compliant systems. The parameters and thresholds for these features are configurable using the SPI, which allows the device to be used with nearly any SiC MOSFET or IGBT.
기술 자료
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCC5880INVERTEREVM — 트랙션 인버터의 가변 절연 게이트 드라이브용 UCC5880-Q1 평가 모듈
UCC5880INVERTEREVM 보드는 보드에 납땜된 100nF 커패시터 부하로 UCC5880-Q1 드라이버를 테스트하는 데 독립적으로 사용하거나 고전력 테스트를 위해 Wolfspeed XM3 SiC 기반 하프 브리지 전원 모듈을 직접 구동하는 데 사용할 수도 있습니다. UCC14240-Q1 절연 바이어스 전원 공급 장치 2개가 보드에 포함되어 있습니다. EVM은 일반 SPI, 데이지 체인 및 TI 주소 기반을 포함한 다양한 SPI 통신 방법을 유연하게 구성할 수 있습니다. EVM은 최대 300kW의 3상 인버터 테스트를 위한 (...)
UCC5880QEVM-057 — UCC5880-Q1 평가 모듈
PSPICE-FOR-TI — TI 설계 및 시뮬레이션 툴용 PSpice®
TI 설계 및 시뮬레이션 환경용 PSpice는 기본 제공 라이브러리를 이용해 복잡한 혼합 신호 설계를 시뮬레이션할 수 있습니다. 레이아웃 및 제작에 착수하기 (...)
TIDM-02014 — 고전력, 고성능 차량용 SiC 트랙션 인버터 레퍼런스 설계
패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
---|---|---|
SSOP (DFC) | 32 | Ultra Librarian |