UCG28826
- Integrated 750V GaN with 170mΩ Rds(on) option
- Dynamic QR/DCM/CCM modes of operation
- High power density: up to 500kHz switching frequency
- Enable low BoM cost by integration
- Remove auxiliary winding with self bias
- Integrated input and output voltage sensing
- Integrated current sense
- Integrated HV start-up
- Integrated X-cap discharge
- High efficiency and low EMI performance
- Ultra-low standby power: <30mW
- Frequency foldback and burst mode
- Valley locking
- Frequency dithering
- Switching slew rate control
- Comprehensive protection features
- Overtemperature protection
- Overvoltage protection
- Short-circuit protection
- Cycle-by-cycle current limit
- Two-level over power protection with LPS
- Brownin and brownout protection
- Open feedback protection
- Flexible configurability through external resistors
- X-cap discharge and CCM mode disable
- Selectable switching slew rate
- Multiple clamping frequency settings
- Fault latch or auto-restart
- Maximum and minimum peak current ratio
- Dithering amplitude
UCG2882x is a high frequency, quasi-resonant flyback converter with a built-in 750V GaN high electron mobility transistor (HEMT) with as low as 170mΩ Rds(on) for AC to DC power conversion. The UCG2882x is designed for high power density applications, such as cell phone fast chargers and notebook adapters. The key feature of this device is the self-bias and auxless sensing scheme which eliminates the need of the auxiliary winding and simplifies the system design with higher efficiency.
The UCG2882x also features intelligent mode transition (CCM/QR/DCM) to enable high efficiency across wide power range and <30mW standby power consumption. In addition, UCG2882x includes a full list of protections, such as brownin and brownout protection, SCP, OVP, OPP, LPS, OFB and OTP. The cycle-by-cycle current limit allows for fast response to the fault conditions to safeguard the system and improve the reliability. In a small 5 × 5mm package, the UCG2882x has dedicated configuration pins to offer more flexibility. Only resistors are needed to tune certain parameters for each system, enabling a platform design with a single device.
기술 자료
| 상위 문서 | 유형 | 직함 | 형식 옵션 | 날짜 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | UCG2882x Self-Biased High Frequency QR Flyback Converter With Integrated GaN datasheet (Rev. C) | PDF | HTML | 2025/12/02 |
| Technical article | 체 바이어스 컨버터로 AC/DC 플라이백 설계를 간소화하는 방법 | PDF | HTML | 2025/08/06 | |
| Application note | Design a Fixed Output Voltage Flyback with the UCG2882x Family of Devices | PDF | HTML | 2025/07/15 | |
| Application note | How to Size the VCC Cap for a VCC Self-Biasing Based GaN Flyback Converter | PDF | HTML | 2025/04/01 | |
| Technical article | 보조 GaN 플라이백 컨버터가 AC/DC 어댑터 설계 과제를 해결하는 방법 (Rev. A) | PDF | HTML | 2025/02/13 |
설계 및 개발
추가 조건 또는 필수 리소스는 사용 가능한 경우 아래 제목을 클릭하여 세부 정보 페이지를 확인하세요.
UCG28826EVM-093 — UCG28826 평가 모듈
UCG28826EVM-093은 AC/DC 어댑터, 충전기, USB 벽면 콘센트 및 기타 애플리케이션을 위한 오프라인 GaN 통합 반공진 플라이백 어댑터를 평가하기 위한 65W USB-C® PD 평가 모듈(EVM)입니다. EVM은 CoC 티어 2 및 DoE 레벨 6 효율 및 대기 전력 요구 사항을 충족합니다. EVM은 평가 목적으로만 사용되며, 최종 제품이 아닙니다. UCG28826EVM-093은 90VRMS~264VRMS의 입력 전압을 최대 3.25A, 최대 3.00A 출력 전류 정격을 지원하는 5VDC, 9VDC 및 15VDC의 (...)
PMP31375 — 자체 바이어싱 GaN 레퍼런스 설계를 지원하는 180VAC~275VAC 입력, 96W - 24V AC/DC 플라이백
PMP31406 — 준공진 GaN 플라이백 레퍼런스 설계
PMP41117 — 자가 바이어싱 GaN 플라이백 컨버터를 사용하는 65W 듀얼 포트 USB PD(전원 공급) 충전기 레퍼런스 설계
PMP41163 — GaN이 통합된 범용 AC 입력 65W 낮은 프로파일 AC/DC USB PD 충전기 레퍼런스 설계
PMP41131 — GaN이 통합된 범용 AC 입력 45W 낮은 프로파일 USB 전원 공급 충전기 레퍼런스 설계
PMP41145 — GaN 레퍼런스 디자인이 통합된 범용 AC 입력, 65W, 20V 3.25A 플라이백
| 패키지 | 핀 | CAD 기호, 풋프린트 및 3D 모델 |
|---|---|---|
| VQFN (REZ) | 12 | Ultra Librarian |