DLP472NE
- 0.47-inch diagonal micromirror array
- 1080p (1920 × 1080) display resolution
- 5.4µm micromirror pitch
- ±14.5° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- High-speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports full HD at up to 240Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by the DLPC7530 display controller and the DLPA100 power management and motor driver IC
The DLP472NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright full HD display systems. The TI DLP Products 0.47” full HD (1080p) chipset is composed of the DMD, DLPC7530 display controller, and the DLPA100 power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor full HD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to accelerate the design cycle, visit the DLP® Products third-party search tools to find approved optical module manufacturers and third party providers.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP472NE 0.47-Inch Full HD Digital Micromirror Device datasheet | PDF | HTML | 2024年 5月 2日 |
Technical article | 如何解決超短焦雷射電視設計難題 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 | |
White paper | DLP Technology for Mobile Smart TV (Rev. D) | 2024年 6月 11日 | ||
Product overview | TI DLP 1080p Full High-Definition Display Chipsets (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 11月 27日 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |
Technical article | Laser focus on the future of TV | PDF | HTML | 2017年 4月 20日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DLP472NEEVM — DLP472NE 1080p,數位微鏡裝置 (DMD) 評估模組
將 DLP472NEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.47 1080p 系統的原型設計時間。DLP472NEEVM 提供用於評估 0.47 1080p DMD 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。
DLPC7540EVM — 適用高解析度顯示器控制器的 DLPC7540 評估模組
DLP® 產品 DLPC7540EVM 與 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 結合使用時,可以加快 DLP 4K UHD 系統的原型設計時間。DLPC7540EVM 可提供驅動 0.47 吋 4K UHD 或 0.65 吋 4K UHD 標準數位微型反射鏡元件 (DMD) 的解決方案,同時可使用隨附的 Vx1 介面前端系統進行測試。DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 的組合可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式或視訊。
DLP-OPTICAL-DESIGN — DLP-OPTICAL-DESIGN-GUIDELINES
支援產品和硬體
產品
近紫外線產品 (400 至 420 nm)
≥ 0.47 吋陣列產品
≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
UV 產品 (< 400 nm)
可見產品 (420 至 700 nm)
光譜與光學網路產品
外部照明與投影產品
顯示產品
Near-infrared products (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬體開發
開發板
開發套件
光學模組
DLPR113 — DLP47X and DLP48X Optical Design Files
支援產品和硬體
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DLP-S453 (FYW) | 149 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。