DLP650TE
- 0.65-inch diagonal micromirror array
- 4-K UHD ( 3840 × 2160) display resolution
- 7.6-µm micromirror pitch
- ±12° micromirror tilt (relative to flat surface)
- Corner illumination
- High speed serial interface (HSSI) input data bus
- Supports 4K UHD at 60 Hz and full HD at 240 Hz
- Laser-phosphor, LED, RGB laser, and lamp operation supported by DLPC7540 display controller, DLPA100 power management, and motor driver IC
The DLP650TE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright 4-K UHD display systems. The DLP Products 0.65” 4-K UHD chipset is composed of the DMD, DLPC7540 display controller, and DLPA100 Power and motor driver. The compact physical size of the chipset provides a complete system solution that enables small form factor 4-K UHD displays.
The DMD ecosystem includes established resources to help the user accelerate the design cycle, which include production ready optical modules, optical module manufacturers, and design houses.
Visit the Getting Started with TI DLP display technology page to learn more about how to start designing with the DMD.
您可能會感興趣的類似產品
功能相似於所比較的產品
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | DLP650TE 0.65 4-K UHD DMD datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 5月 11日 |
Technical article | 如何解決超短焦雷射電視設計難題 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 7月 1日 | |
Technical article | 透過 4K UHD 看見更多細節 (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 6月 13日 | |
White paper | TI DLP® technology for Laser TV displays (Rev. B) | PDF | HTML | 2024年 6月 12日 | |
White paper | TI DLP® Products illuminating the way to next-generation 4K UHD applications (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 5月 31日 | |
Application note | 開始使用 TI DLP® 顯示技術 (Rev. H) | PDF | HTML | 2024年 5月 3日 | |
Product overview | TI DLP 4K Ultra High Definition (UHD) Display Chipset (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 8月 17日 | |
Application note | DMD Optical Efficiency for Visible Wavelengths (Rev. B) | PDF | HTML | 2023年 4月 10日 | |
Application note | DLP System Design: Brightness Requirements and Tradeoffs (Rev. C) | PDF | HTML | 2022年 5月 5日 | |
White paper | TI DLP® technology for digital signage (Rev. A) | 2018年 8月 28日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DLP650TEEVM — 適用 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650TE 評估模組
將 DLP® 產品 DLP650TEEVM 結合 DLPC7540EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 4K UHD 系統的原型設計時間。DLP650TEEVM 提供用於評估 0.65 吋 4K UHD 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC7540EVM 配對,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。
DLPC7540EVM — 適用高解析度顯示器控制器的 DLPC7540 評估模組
DLP® 產品 DLPC7540EVM 與 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 結合使用時,可以加快 DLP 4K UHD 系統的原型設計時間。DLPC7540EVM 可提供驅動 0.47 吋 4K UHD 或 0.65 吋 4K UHD 標準數位微型反射鏡元件 (DMD) 的解決方案,同時可使用隨附的 Vx1 介面前端系統進行測試。DLPC7540EVM 和 DLP471TEEVM 或 DLP650TEEVM 的組合可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式或視訊。
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支援產品和硬體
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
UV 產品 (< 400 nm)
可見產品 (420 至 700 nm)
光譜與光學網路產品
外部照明與投影產品
近紫外線產品 (400 至 420 nm)
顯示產品
Near-infrared products (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬體開發
開發板
開發套件
光學模組
DLPC132 — Series 450 DMD Mounting & Electrical Interconnect Information
支援產品和硬體
產品
可見產品 (420 至 700 nm)
Near-infrared products (> 700 nm)
≥ 0.47 吋陣列產品
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
支援產品和硬體
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DLP-S450 (FYP) | 149 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。