DLP650NE
- 0.65-inch micromirror array diagonal
- 1080p (1920 × 1080)
- 7.56-micron micromirror pitch
- ± 12° micromirror tilt angle (relative to flat state)
- Corner illumination
- 2xLVDS input data bus
-
The DLP650NE chipset includes:
The TI DLP650NE digital micromirror device (DMD) is a digitally controlled micro-electromechanical system (MEMS) spatial light modulator (SLM) that enables bright, affordable DLP 0.65 1080p display solutions. The DLP650NE DMD—together with the DLPC4430 display controller and the DLPA100 power manager and motor driver—provides the capability to achieve high performance systems, and is a great fit for display applications that require high resolution and 16:9 aspect ratio, high brightness, and system simplicity.
.
![資訊](https://www.ti.com/content/dam/ticom/images/icons/illustrative-icons/resources/information-icon.png)
索取更多資訊
您可能需有光學模組才能繼續開發。檢視光學模組搜尋工具,選擇適合您 DMD 的光學模組。檢視更多資訊
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DLP650NEEVM — 適用於 1080p 數位微鏡裝置 (DMD) 的 DLP650NEEVM 評估模組
將 DLP® 產品 DLP650NEEVM 結合 DLPC4430EVM 一併使用,即可加快 DLP 0.65 吋 1080p 系統的原型設計時間。DLP650NEEVM 提供用於評估 0.65 吋 1080p 數位微鏡裝置 (DMD) 的解決方案,其設計目的在於與 DLPC4430EVM 搭配,並可在 DMD 上顯示 HDMI 來源的啟動畫面、測試模式和視訊。
DLPC4430EVM — 適用於單控制器配置的 DLPC4430EVM 評估模組
DLPC4430EVM 控制器 EVM 與 DLP650NEEVM、DLP780NEEVM、DLP470NEEVM、DLP670REEVM、DLP800REEVM、DLP480REEVM、DLP550JEEVM、DLP550HEEVM 或 DLP650LEEVM 數位微型反射鏡元件 (DMD) EVM 結合使用時,可縮短 2000 流明以上 DLP 1080p、WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA 系統的原型設計時間。DLPC4430EVM 提供了驅動 1080p、WUXGA 和 SVGA/XGA/WXGA DMD 的解決方案,同時允許測試客戶前端系統。DLPC4430EVM (...)
DLP-OMM-SEARCH — DLP® 產品第三方搜尋工具
To best meet your design needs and accelerate your time-to-market, DLP® Products works with a variety of third parties to help with everything from optical modules and hardware design to specialty software and other production services. Download one or both search tools listed below to quickly (...)
DLP650NE-SW — DLP650NE 韌體和 GUI
DMD-DIFFRACTION-EFFICIENCY-CALCULATOR — Calculator helps model DMD diffraction patterns and diffraction efficiency
支援產品和硬體
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
≤ 0.47 吋陣列 pico 產品
UV 產品 (< 400 nm)
可見產品 (420 至 700 nm)
光譜與光學網路產品
外部照明與投影產品
近紫外線產品 (400 至 420 nm)
顯示產品
Near-infrared products (> 700 nm)
多通道 IC (PMIC)
硬體開發
開發板
開發套件
光學模組
DLPR071 — Series 600 DMD Mounting and Electrical Interconnect Information
DLPR112 — DLP55X and DLP65X Optical Design Files
支援產品和硬體
產品
≥ 0.47 吋陣列產品
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DLP-S600 (FYE) | 350 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點