DS25CP152Q-Q1
- AECQ-100 Grade 3
- DC - 3.125 Gbps Low Jitter, Low Skew, Low Power Operation
- Pin Configurable, Fully Differential, Non-Blocking Architecture
- On-chip 100Ω Input and Output Terminations Minimize Return Losses, Reduce Component Count and Minimize Board Space
- 8 kV ESD on LVDS I/O Pins Protects Adjoining Components
- Small 4 mm x 4 mm WQFN-16 Space Saving Package
The DS25CP152Q is a 3.125 Gbps 2x2 LVDS crosspoint switch optimized for high-speed signal routing and switching over lossy FR-4 printed circuit board backplanes and balanced cables. Fully differential signal paths ensure exceptional signal integrity and noise immunity. The non-blocking architecture allows connections of any input to any output or outputs.
Wide input common mode range allows the switch to accept signals with LVDS, CML and LVPECL levels; the output levels are LVDS. A very small package footprint requires a minimal space on the board while the flow-through pinout allows easy board layout. Each differential input and output is internally terminated with a 100Ω resistor to lower device return losses, reduce component count and further minimize board space.
您可能會感興趣的類似產品
功能與所比較的裝置相似
技術文件
| 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | DS25CP152Q Automotive 3.125 Gbps LVDS 2x2 Crosspoint Switch datasheet (Rev. E) | 2013年 4月 14日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DS25CP102EVK — 3.125 Gbps 2x2 LVDS 交叉點開關評估板
DS25CP102EVK 是專為展示 DS25CP102 性能所設計的評估套件;此套件是具有發射預強調和接收等化功能的 3.125Gbps 2x2 LVDS 交叉點開關。本評估套件包括 DS25CP102 及其相關聯的輸入和輸出 SMA 連接器與跳線,可手動配置開關。此外,EVK 還具有三條 FR4 帶狀線(長度分別為 14 (~35)、28 (~75) 及 42 (~105) 英寸 (cm)),可運用裝置的訊號調整功能(預強調和等化)。
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RGH) | 16 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點