34-pin (YFR) package image

LM10506TMX-A/NOPB 不推薦在新設計中採用

三降壓 + LDO 電源管理 IC (PMIC)

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM10506TME-A/NOPB 不推薦在新設計中採用 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多LM10506資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFR) | 34
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LM10506 的特色

  • Three Highly Efficient Programmable Buck Regulators
    • Buck Regulator Outputs:
      • Buck 1: 1.1 V to 3.6 V; 1.3 A
      • Buck 2: 1.1 V to 3.6 V; 400 mA
      • Buck 3: 0.7 V to 1.335 V; 600 mA
    • ±3% Feedback Voltage Accuracy
    • Up to 95% Efficient Buck Regulators
    • 2MHz Switching Frequency for Smaller Inductor Size
    • Integrated FETs with Low RDSON
    • Bucks Operate With Their Phases Shifted to Reduce the
      Input Current Ripple and Capacitor Size
    • Programmable Output Voltage via the SPI™ Interface
    • Overvoltage and Undervoltage Lockout
    • Automatic Internal Soft Start With Power-On Reset
    • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
    • Bypass Mode Available on
    • PFM Mode for Low-Load, High-Efficiency Operation
  • Low-Dropout LDO 3.2 V, 100 mA
  • SPI-Programmable Interrupt Comparator (2 V to 4 V)
  • Alternate Buck VOUT Selectable via H/L Logic
    Pins
  • RESET, STANDBY Pins

LM10506 的說明

The LM10506 is an advanced PMU containing three configurable, high-efficiency buck regulators for supplying variable voltages. The device is ideal for supporting ASIC and SOC designs for Solid-State and Flash drives.

The LM10506 operates cooperatively with ASIC to optimize the supply voltage for low-power conditions and Power Saving modes via the SPI interface. It also supports a 100-mA LDO and a programmable Interrupt Comparator.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM10506TME-A/NOPB 不推薦在新設計中採用 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解