8-pin (D) package image

LM2674M-ADJ/NOPB 現行

SIMPLE SWITCHER® 40V、500mA 低元件數降壓穩壓器

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2674MX-ADJ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE

LM2674 的特色

  • New product available:
  • For faster time to market:
  • Efficiency up to 96%
  • Available in 8-pin SOIC, PDIP, and 16-pin WSON packages
  • Simple and easy to design with
  • Requires only five external components
  • Uses readily available standard inductors
  • 3-V, 5-V, 12-V, and adjustable output versions
  • 1.21-V to 37-V adjustable version output voltage range
  • ±1.5% maximum output voltage tolerance over line and load conditions
  • Ensured 500-mA output load current
  • 0.25-Ω DMOS output switch
  • 8-V to 40-V wide input voltage range
  • 260-kHz fixed frequency internal oscillator
  • TTL shutdown capability, low power standby mode
  • Thermal shutdown and current limit protection
  • Create a custom design using the LM2674 with the WEBENCH® Power Designer

LM2674 的說明

The LM2674 series of regulators are monolithic integrated circuits built with a LMDMOS process. These regulators provide all the active functions for a step-down (buck) switching regulator, capable of driving a 500-mA load current with excellent line and load regulation. These devices are available in fixed output voltages of 3.3 V, 5 V, 12 V, and an adjustable output version.

Requiring a minimum number of external components, these regulators are simple to use and include patented internal frequency compensation and a fixed frequency oscillator.

The LM2674 series operates at a switching frequency of 260 kHz, thus allowing smaller sized filter components than what is required with lower frequency switching regulators. Because of very high efficiency (> 90%), the copper traces on the printed-circuit board are the only heat sinking required.

A family of standard inductors for use with the LM2674 are available from several different manufacturers. This feature greatly simplifies the design of switch-mode power supplies using these advanced ICs. Also included in the data sheet are selector guides for diodes and capacitors designed to work in switch-mode power supplies.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM2674MX-ADJ/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解