16-pin (PWP) package image

LM27402MHX/NOPB 現行

具 DCR 的 3-V 至 20-V 電壓模式同步降壓控制器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM27402MH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HTSSOP (PWP) | 16
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM27402 的特色

  • Wide Input-Voltage Range of 3 V to 20 V
  • Inductor DCR or Shunt Resistor Based Overcurrent Protection
  • 0.6-V Reference With ±1% FB Accuracy Across Full –40°C to 125°C Junction Temperature Range
  • Switching Frequency from 200 kHz to 1.2 MHz
  • Output Voltage as High as 95% of Input Voltage
  • Integrated High-Current MOSFET Drivers
  • Internal VDD Bias Supply LDO Subregulator
  • External Clock Synchronization
  • Adjustable Soft Start With External Capacitor
  • Prebiased Start-up Capability
  • Power Supply Tracking
  • Voltage-Mode Control With Line Feedforward
  • Open-Drain Power-Good Indicator
  • Precision Enable With Hysteresis
  • 16-Pin HTSSOP and WQFN Packages
  • Create a Custom Design Using the LM27402 With the WEBENCH® Power Designer

LM27402 的說明

The LM27402 is a voltage-mode, synchronous, DC/DC step-down controller with lossless inductor DCR current sensing capability. Sensing the inductor current eliminates the need to add resistive powertrain elements, which increases overall efficiency and facilitates accurate, continuous current sensing. A 0.6-V ±1% voltage reference enables high accuracy and low voltage capability at the output. An input operating voltage range of 3 V to 20 V makes the LM27402 suitable for a large variety of input rails.

The LM27402 voltage-mode control loop incorporates input voltage feed forward to maintain stability throughout the entire input-voltage range. The switching frequency is adjustable from 200 kHz to
1.2 MHz. Dual, high-current, integrated MOSFET drivers support large QG, low RDS(on) power MOSFETs. A power-good indicator provides power-rail-sequencing capability and output fault detection. An adjustable external soft start limits inrush current and provides monotonic output control during start-up. Other features include external tracking of other power supplies, integrated LDO bias supply, and synchronization capability.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM27402MH/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 92 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解