16-pin (YFQ) package image

LM3263TMX/NOPB 現行

具 MIPI® 射頻前端介面的高電流降壓式 DC/DC 轉換器

現行 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3263TME/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFQ) | 16
操作溫度範圍 (°C) -30 to 90
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LM3263 的特色

  • MIPI RFFE Digital Control Interface
  • Operates from a Single Li-Ion Cell: 2.7 V to 5.5 V
  • Dynamically Adjustable Output Voltage: 0.4 V to 3.6 V (Typical) in PFM and PWM Modes
  • High-Efficiency PFM and PWM Modes With Internal Seamless Transition
  • 2.5-A Maximum Load Current in PWM Mode
  • 2.7 MHz (Typical) Switching Frequency
  • ACB (Reduces Inductor Requirements and Size)
  • Internal Compensation
  • Current and Thermal Overload Protection
  • Very Small Solution Size: Approximately 9.1 mm2

LM3263 的說明

The LM3263 is a DC-DC converter optimized for powering multi-mode multi-band RF power amplifiers (PAs) from a single lithium-ion cell. The LM3263 steps down an input voltage from 2.7 V to 5.5 V to a dynamically adjustable output voltage of 0.4 V to 3.6 V. The output voltage is externally programmed through the RFFE Digital Control Interface and is set to ensure efficient operation at all power levels of the RF PA.

When operating in pulse width modulated (PWM) mode, the LM3263 produces a small and predictable amount of output voltage ripple thus meeting the power and stringent spectral-compliance needs of RF PAs with minimal filtering and minimal excess headroom. When operating in PFM mode, the LM3263 enables the lowest current consumption across PA output power level settings and therefore maximizes system efficiency.

The LM3263 has a unique ctive urrent assist and analog ypass (ACB) feature to minimize inductor size without any loss of output regulation for the entire battery voltage and RF output power range, until dropout. ACB provides a parallel current path, when needed, to limit the maximum inductor current to 1.45 A (typical) while still driving a 2.5-A load. The ACB feature also enables operation with minimal dropout voltage.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.087
100 249 $0.836
250 999 $0.616
1,000 + 99,999,999 $0.440

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM3263TME/NOPB 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.528 1 99 $1.183 100 249 $0.977 250 999 $0.702 1,000 + 99,999,999 $0.528

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解