6-pin (YFQ) package image

LM3281YFQR 現行

3.3-V、1.2-A、6-MHz 小型降壓 DC-DC 轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.024
250 999 $0.754
1,000 + 99,999,999 $0.539

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SNAGCU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 DSBGA (YFQ) | 6
操作溫度範圍 (°C) -30 to 90
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

LM3281 的特色

  • Operates from a Single Li-Ion Cell (3 V to 5.5 V)
  • 6-MHz (typ.) PWM Switching Frequency
  • Fixed Output Voltage: 3.3 V
  • Up to 1.2-A Maximum Load Capability
  • High Efficiency: 94% (typ.) with 3.8-V VIN at 300 mA
  • Analog Bypass: 60-mV (typ.) Drop-Out at 600 mA
  • Low IQ: 16 µA typical, 25 µA maximum
  • Automatic ECO/PWM/Bypass Mode Change
  • Forced PWM Mode for Low Output-Voltage Ripple
  • Soft-Start Limits Input Current on Start-Up
  • Current Overload Protection
  • Thermal Overload Protection
  • Small Total Solution Size: < 7.5 mm2

LM3281 的說明

The LM3281 is a high-efficiency low-noise miniature DC-DC converter optimized for powering noise-sensitive wireless connectivity chipsets and RF Front End Modules (FEMs) from a single Lithium-Ion cell. The LM3281 is ideal for “always on” applications with very low unloaded quiescent current of 16 µA (typ.).

The LM3281 steps down an input supply voltage to a fixed output voltage of 3.3 V with output current up to 1200 mA. Five different modes of operation are used to optimize efficiency and minimize battery drain. In Pulse Width Modulation (PWM) mode, the device operates at a fixed frequency of 6 MHz which minimizes RF interference when driving medium-to-heavy loads. At light load, the device automatically enters into Economy (ECO) mode with reduced quiescent current. In a low-battery voltage condition, a bypass mode reduces the voltage dropout to 60 mV (typ.) at 600 mA. If very low output voltage ripple is desired at light loads, the device can also be forced into PWM mode. Shutdown mode turns the device off and reduces battery consumption to 0.1 µA (typ.).

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $1.331
100 249 $1.024
250 999 $0.754
1,000 + 99,999,999 $0.539

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解