LM3544

現行

4 通道、0.5A 負載、2.7-5.5V、90mΩ USB 電源開關

產品詳細資料

Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High, Active Low Number of switches 4 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Rating Catalog
Product type Fixed current limit, Power switch Vin (min) (V) 2.7 Vin (max) (V) 5.5 Continuous current (max) (A) 0.5 Current limit (A) 0.8 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Enable Active High, Active Low Number of switches 4 Current limit accuracy at 1 A 0.56 Rating Catalog
SOIC (D) 16 59.4 mm² 9.9 x 6
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
TPS2044B 現行 4 通道、0.5A 加載、2.7-5.5V、70mΩ USB 電源開關、低電位作動 This product features 70-mΩ RDS(on) and lower 1 ku price.
功能與所比較的裝置相似
TPS2041C 現行 0.5A 加載、4.5- 5.5V、97mΩ USB 電源開關、低電位作動、輸出放電、反向阻斷 This product offers similar functionality with single-channel 0.5-A loading.

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3
類型 標題 日期
* Data sheet LM3544 Quad Port USB Power Distribution Switch and Over-Current Protection datasheet (Rev. C) 2013年 5月 15日
Certificate US-38419-UL Certificate of Compliance IEC 62368-1 2022年 6月 27日
Certificate UL Certificate of Compliance Vol1-Sec2 E205202 2018年 3月 23日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
SOIC (D) 16 Ultra Librarian