3-pin (DBZ) package image

LM4040AIM3-2.5/NOPB 現行

100-ppm/°C 精密微功率分流電壓參考

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4040AIM3X-2.5/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN | NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOT-23 (DBZ) | 3
操作溫度範圍 (°C)
包裝數量 | 運送業者 3,000 | SMALL T&R

LM4040-N 的特色

  • LM4040-N-Q1 AEC Q-100 qualified for automotive applications
    • Extended Grade 1: −40°C to +125°C, TA
    • Industrial Grade 3: −40°C to +85°C, TA
  • Small packages: SOT-23, TO-92, and SC70
  • No output capacitor required
  • Tolerates capacitive loads
  • Fixed reverse breakdown voltages of 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V
  • Key specifications (2.5V LM4040-N)
    • Output voltage tolerance (A Grade, 25°C): ±0.1% (maximum)
    • Low output noise (10Hz to 10kHz): 35µVrms (typical)
    • Wide operating current range: 60µA to 15mA
    • Industrial temperature range: −40°C to +85°C
    • Extended temperature range: −40°C to +125°C
    • Low temperature coefficient: 100ppm/°C (maximum)

LM4040-N 的說明

Designed for space-critical applications, the LM4040-N precision voltage reference is available in small SC70 and SOT-23 surface-mount package. The advanced design of the LM4040-N eliminates the need for an external stabilizing capacitor while maintaining stability with any capacitive load, thus making the LM4040-N easy to use. Further reducing design effort is the availability of several fixed reverse breakdown voltages: 2.048V, 2.5V, 3V, 4.096V, 5V, 8.192V, and 10V. The minimum operating current increases from 60µA for the 2.5V LM4040-N to 100µA for the 10V LM4040-N. All versions have a maximum operating current of 15mA.

The LM4040-N uses a fuse and Zener-zap reverse breakdown voltage trim during wafer sort to make sure that the prime parts have an accuracy of better than ±0.1% (A grade) at 25°C. Bandgap reference temperature drift curvature correction and low dynamic impedance provide stable reverse breakdown voltage accuracy over a wide range of operating temperatures and currents.

Also available is the LM4041-N with two reverse breakdown voltage versions: adjustable and 1.2V. See the LM4041-N data sheet (SNOS641).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM4040AIM3X-2.5/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解