8-pin (D) package image

LM431BCMX/NOPB 現行

2%、1% 或 0.5% 準確度,可調整精密齊納分流穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM431BCM/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
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
封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) 0 to 70
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM431 的特色

  • Average Temperature Coefficient 50 ppm/°C
  • Temperature Compensated for Operation Over
    the Full Temperature Range
  • Programmable Output Voltage
  • Fast Turnon Response
  • Low-Output Noise
  • Low-Dynamic Output Impedance
  • Available in Space-Saving SOIC-8, SOT-23, and
    TO-92 Packages

LM431 的說明

The LM431 is a 3-terminal adjustable shunt regulator with ensured temperature stability over the entire temperature range of operation. The output voltage may be set at any level greater than 2.5 V (VREF) up to 36 V merely by selecting two external resistors that act as a voltage divided network. Due to the sharp turnon characteristics this device is an excellent replacement for many Zener diode applications.

The LM431 is available in space-saving SOIC-8, SOT-23, and TO-92 packages.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM431BCM/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE