8-pin (NGT) package image

LM5007SDX/NOPB 現行

9-75V 大範圍 Vin、500mA 恒定導通時間非同步降壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5007SD/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU | SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WSON (NGT) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 4,500 | LARGE T&R

LM5007 的特色

  • Versatile Synchronous Buck DC/DC Converter
    • Operating Input Voltage Range of 9 V to 75 V
    • Integrated 80-V, 0.7-A N-Channel Buck Switch
    • Internal High-Voltage VCC Regulator
    • Adjustable Output Voltage
    • High Efficiency Operation
  • Adaptive Constant On-Time Control Architecture
    • Ultra-Fast Transient Response
    • No Control Loop Compensation Required
  • Nearly Constant Switching Frequency
    • PWM On-Time Varies Inversely with Input Voltage
  • Precision 2.5-V Reference
  • Low Input Quiescent Current
  • Inherent Protection Features for Robust Design
    • Intelligent Current Limit Protection
    • VCC and Gate Drive UVLO Protection
    • Thermal Shutdown Protection With Hysteresis
    • External Shutdown Control
  • 8-Pin VSSOP and WSON Packages
  • Create a Custom Regulator Design Using WEBENCH® Power Designer

LM5007 的說明

The LM5007 0.5-A step-down switching converter features all of the functions needed to implement a low-cost and efficient buck regulator. This high-voltage converter has an integrated 80-V, 0.7-A N-channel buck switch and operates over an input voltage range of 9 V to 75 V. The device is easy to implement and is provided in 8-pin VSSOP and thermally enhanced 8-pin WSON packages.

The converter uses a hysteretic control scheme with a PWM on-time inversely proportional to VIN. This feature allows the operating frequency to remain relatively constant with load and input voltage variations. The hysteretic control requires no loop compensation and provides fast transient response. An intelligent current limit is implemented with forced off-time that is inversely proportional to VOUT. This current limiting scheme ensures short-circuit protection while providing reduced load current foldback. Other protection features include thermal shutdown with automatic recovery, VCC and gate drive undervoltage lockout, and maximum duty cycle limiter.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM5007SD/NOPB 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 1,000 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解