8-pin (D) package image

LM78L05AIMX/NOPB 現行

100-mA 30-V 線性電壓穩壓器

現行 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.496
100 249 $0.382
250 999 $0.281
1,000 + 99,999,999 $0.201

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM78L05AIM/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.443 1 99 $1.094 100 249 $0.842 250 999 $0.620 1,000 + 99,999,999 $0.443

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

LM78L 的特色

  • For lower cost alternative, see the UA78L
  • Input voltage up to 30 V
  • Output voltage tolerances of ±5% over the temperature range
  • Available output voltages: 5 V, 6.2 V, 8.2 V, 9 V, 12 V, and 15 V
  • Output current of 100 mA
  • Output transistor safe area protection
  • Internal thermal overload protection
  • Internal short-circuit current limit
  • No external components
  • Available in tiny DSBGA package
  • Available in 3-pin TO-92 and 8-pin SOIC low profile packages

LM78L 的說明

The LM78L series (LM78Lxx throughout this document) of three terminal positive regulators is available with several fixed output voltages, making them useful in a wide range of applications. Used as a Zener-diode and resistor combination replacement, the LM78Lxx usually provides an effective output impedance improvement of two orders of magnitude and lower quiescent current. These regulators can provide local, on-card regulation, eliminating distribution problems associated with single-point regulation. The available voltages allow the LM78Lxx to be used in logic systems, instrumentation, HiFi, and other solid-state electronic equipment.

The LM78Lxx is available in the plastic TO-92 (LP) package, the SOIC (D) package, and a chip-sized package (8-Bump DSBGA) using TI’s DSBGA package technology. With adequate heat sinking, the regulator can deliver 100-mA output current. Current limiting is included to limit the peak output current to a safe value. Safe area protection for the output transistors is provided to limit internal power dissipation. If internal power dissipation is too high for the heat sinking provided, the thermal shutdown circuit prevents the IC from overheating.

See the AN-1112 DSBGA Wafer Level Chip Scale Package application note for DSBGA considerations. For more information on the TO-92 package, see the TO-92 Packing Options/Ordering Instructions application report.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $0.496
100 249 $0.382
250 999 $0.281
1,000 + 99,999,999 $0.201

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LM78L05AIM/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 95 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $0.443 1 99 $1.094 100 249 $0.842 250 999 $0.620 1,000 + 99,999,999 $0.443

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解