LM9036
- Ultra low Ground Pin Current (IGND ≤ 25µA for IOUT = 0.1mA)
- Fixed 5V, 3.3V, 50mA Output
- Output Tolerance ±5% Over Line, Load, and Temperature
- Dropout Voltage Typically 200mV @ IOUT = 50mA
- −45V Reverse Transient Protection
- Internal Short Circuit Current Limit
- Internal Thermal Shutdown Protection
- 40V Operating Voltage Limit
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM9036 ultra-low quiescent current regulator features low dropout voltage and low current in the standby mode. With less than 25µA Ground Pin current at a 0.1mA load, the LM9036 is ideally suited for automotive and other battery operated systems. The LM9036 retains all of the features that are common to low dropout regulators including a low dropout PNP pass device, short circuit protection, reverse battery protection, and thermal shutdown. The LM9036 has a 40V maximum operating voltage limit, a −40°C to +125°C operating temperature range, and ±5% output voltage tolerance over the entire output current, input voltage, and temperature range.
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DRV8243H-Q1EVM — 具硬體介面且適用於汽車半橋驅動器的 DRV8243-Q1 評估模組
DRV824x-Q1 系列裝置是完全整合的全橋驅動器,適用於各種汽車應用領域。DRV824x-Q1 裝置可配置為單一全橋驅動器、兩個獨立半橋驅動器。這款採用高效封裝的單體晶粒裝置,以德州儀器專屬高功率 BiCMOS 製程技術節點進行設計,提供出色的電源處理及熱功能,同時提供精巧封裝尺寸、簡化配置、EMI 控制、準確電流感測、強固性及診斷功能。DRV824x Q1 具有相同的針腳功能和暫存器映射,具有可擴充電阻 (電流能力),可在最少設計變更的情況下支援不同負載。
此裝置整合 N (...)
DRV8243S-Q1LEVM — 具有 SPI 介面的車用全橋驅動器 DRV8243-Q1 評估模組
DRV824x-Q1 系列裝置是完全整合的全橋驅動器,適用於各種汽車應用領域。DRV824x-Q1 裝置可配置為單一全橋驅動器和兩個獨立半橋驅動器。這款採用高效封裝的單體晶粒裝置,以德州儀器專屬高功率 BiCMOS 製程技術節點進行設計,提供出色的電源處理及熱功能,同時提供精巧封裝尺寸、簡化配置、EMI 控制、準確電流感測、強固性及診斷功能。DRV824x Q1 具有相同的針腳功能和暫存器映射,具有可擴充電阻 (電流能力),可在最少設計變更的情況下支援不同負載。
此裝置整合 N (...)
DRV8873SEVM — 具有 SPI 介面和整合式電流感測的 10A 全橋馬達驅動器評估模組
The DRV8873 is an integrated driver for industrial and automotive applications. With 10 A peak current capability and 4.5-38V voltage range, this device supports a wide range of applications.
PH/EN or PWM interface allows simple interfacing to controller circuits while also allowing independent (...)
MLTLDO2EVM-037 — 適用於 DCY、DDA 和 KVU 封裝的通用 LDO 線性電壓穩壓器評估模組
MLTLDO2EVM-037 多重封裝低壓差 (LDO) 評估模組 (EVM) 可讓設計工程師評估多種常用線性穩壓器封裝的運作情形及性能,以利在自己的電路應用中使用。此 EVM 配置包含 DDA、3 針腳和 5 針腳 KVU,以及用於工程師焊接和評估其零件的 DCY 封裝板上配置。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
TO-252 (NDP) | 3 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。