8-pin (SIL) package image

LMZ20501SILT 現行

2.7V 至 5.5V、1A 高密度 Nano 模組

現行 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.915
100 249 $3.430
250 999 $2.405
1,000 + 99,999,999 $1.938

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ20501SILR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.550 1 99 $3.131 100 249 $2.744 250 999 $1.924 1,000 + 99,999,999 $1.550

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 uSiP (SIL) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

LMZ20501 的特色

  • Integrated inductor
  • Miniature 3.5-mm × 3.5-mm × 1.75-mm package
  • 1-A maximum load current
  • Input voltage range of 2.7 V to 5.5 V
  • Adjustable output voltage range of 0.8 V to 3.6 V
  • ± 1% feedback tolerance over temperature
  • 2.4-µA (maximum) quiescent current in shutdown
  • 3-MHz fixed PWM switching frequency
  • –40°C to 125°C junction temperature range
  • Power-good flag function
  • Pin-selectable switching modes
  • Internal compensation and soft start
  • Current limit, thermal shutdown, and UVLO protection
  • Create a custom design using the LMZ20501 with WEBENCH Power Designer

LMZ20501 的說明

The LMZ20501 nano module regulator is an easy-to-use synchronous step-down DC/DC converter capable of driving up to 1 A of load from an input of up to 5.5 V, with exceptional efficiency and output accuracy in a very small solution size. The innovative package contains the regulator and inductor in a small 3.5 mm × 3.5 mm × 1.75 mm volume, thus saving board space and eliminating the time and expense of inductor selection. The LMZ20501 requires only five external components and has a pin-out designed for simple, optimum PCB layout. The device provides for an easy to use complete design with a minimum number of external components and the TI WEBENCH design tool. TI’s WEBENCH tool includes features such as external component calculation, electrical simulation, and WebTherm. For soldering information, see SNOA401.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $3.915
100 249 $3.430
250 999 $2.405
1,000 + 99,999,999 $1.938

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ20501SILR 現行 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $1.550 1 99 $3.131 100 249 $2.744 250 999 $1.924 1,000 + 99,999,999 $1.550

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解