11-pin (NDY) package image

LMZ23610TZ/NOPB 現行

具 36V 最大輸入電壓及電流分載的 10A SIMPLE SWITCHER® 電源模組

open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ23610TZE/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 SN
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-245C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 TO-PMOD (NDY) | 11
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 32 | TUBE

LMZ23610 的特色

  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Frequency Synchronization Input (350 kHz to 600 kHz)
  • Current Sharing Capability
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-start, Tracking and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Junction Temperature Range –40°C to 125°C
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for Easy Mounting and Manufacturing
  • Fully Enabled for WEBENCH® Power Designer
  • Pin Compatible With LMZ22010/08, LMZ12010/08, LMZ23608/06H, and LMZ13610/08/06H
  • Performance Benefits
    • High Efficiency Reduces System Heat Generation
    • Low Radiated Emissions (EMI) Tested to EN55022 Class B Standard
    • Only 7 External Components
    • Low Output Voltage Ripple
    • No External Heat Sink Required
    • Simple Current Sharing for Higher Current Applications
  • Electrical Specifications
    • 50-W Maximum Total Output Power
    • Up to 10-A Output Current
    • Input Voltage Range 6 V to 36 V
    • Output Voltage Range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

LMZ23610 的說明

The LMZ23610 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 10-A load. The LMZ23610 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23610 can accept an input voltage rail between 6 V and 36 V and can deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ23610 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution.

The LMZ23610 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and the device allows start-up into a prebiased output. The sync input allows synchronization over the 350- to 600-kHz switching frequency range.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

LMZ23610TZE/NOPB 現行
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解