LP5912-EP
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 2 設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
LP5912DRV33EVM — LP5912 3.3V 500mA 低雜訊低 IQ LDO 線性穩壓器評估模組
LP5912EVM 透過使用者可存取的啟用 (EN) 和電源良好 (PG) 測試點,幫助進行 LP5912-3.3DRVR 低雜訊、500mA 線性穩壓器評估。EVM 是一款獨立評估模組,內含正電壓低壓降穩壓器 IC 以提供固定電壓調節 (3.3V)。EVM 展示了採用 6 接腳 WSON/DRV 封裝的 3.3V、500mA 超低雜訊低壓降線性穩壓器運作情形。
使用指南: PDF
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
WSON (DRV) | 6 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。