8-pin (D) package image

P82B715D 停產

2 位元雙向 3 至 12-V 400-kHz I2C/SMBus 緩衝器/電纜擴展器

與此相同: P82B715DG4 此零件編號與上方所列零件編號相同。您只能依上方所列零件編號的數量訂購。
P82B715D 已停止生產
open-in-new 比較替代產品
具備升級功能,可直接投入使用替代所比較的裝置。
P82B715DR 現行 2 位元雙向 3 至 12-V 400-kHz I2C/SMBus 緩衝器/電纜擴展器 Replacement

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

P82B715DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多P82B715資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 8
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 75 | TUBE

P82B715 的特色

  • Operating Power-Supply Voltage Range of 3 V to 12 V
  • Supports Bidirectional Data Transfer of I2C Bus Signals
  • Allows Bus Capacitance of 400 pF on Main I2C Bus (Sx/Sy Side) and 3000 pF on Transmission Side (Lx/Ly Side)
  • Dual Bidirectional Unity-Voltage-Gain Buffer With No External Directional Control Required
  • Drives 10× Lower-Impedance Bus Wiring for Improved Noise Immunity
  • Multi-Drop Distribution of I2C Signals Using Low-Cost Twisted-Pair Cables
  • I2C Bus Operation Over 50 Meters of Twisted-Pair Wire
  • Latch-up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22
    • 2500-V Human-Body Model (A114-A)
    • 400-V Machine Model (A115-A)
    • 1000-V Charged-Device Model (C101)

P82B715 的說明

The P82B715 is a device for buffering highly-capacitive I2C bus systems, and it supports bidirectional data transfer through the I2C bus. The P82B715 buffers both the serial data (SDA) and serial clock (SCL) signals on the I2C bus and allows for extension of the I2C bus, while retaining all the operating modes and features of the I2C system.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

P82B715DR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解