產品規格表
現在提供此產品的更新版本
功能相同,但引腳輸出與所比較的產品不同
PTH08T210W
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | PTH08T210W 30-A, 5.5-V to 14-V Input, Non-Iso, Wide-Output Adjustable Power Mod datasheet (Rev. J) | 2017年 6月 12日 | |
Selection guide | Power Management Guide 2018 (Rev. R) | 2018年 6月 25日 | ||
Application note | High-Temperatures Soldering Requirements for Plug-in Power, Surface-Mount Pdts (Rev. A) | 2009年 8月 13日 | ||
Analog Design Journal | Power management for processor core voltage requirements | 2006年 12月 14日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
計算工具
T2-SW — T2 電容計算機
The TurboTrans software allows the user to determine the T2 module best suited to their design parameters (Vin, Vout, Iout, Ambient Temperature, Airflow) as well as the proper amount of bulk output capacitance required to meet their transient requirements (both using TurboTrans as well as without (...)
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DIPMODULE (ECP) | 14 | Ultra Librarian |
DIPMODULE (ECQ) | 14 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點