38-pin (RLJ) package image

SN65DP141RLJT 現行

12-Gbps DP 1.4/ eDP1.4 線性轉接驅動器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $7.150
100 249 $5.829
250 999 $4.582
1,000 + 99,999,999 $3.886

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN65DP141RLJR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $3.238 1 99 $5.958 100 249 $4.857 250 999 $3.818 1,000 + 99,999,999 $3.238

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-3-260C-168 HR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 WQFN (RLJ) | 38
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

SN65DP141 的特色

  • Supports VESA DisplayPort 1.4a, 2.0, and eDP 1.4
  • Quad channel linear redriver supporting data rates up to 12 Gbps including DisplayPort RBR, HBR, HBR2, HBR3, and UHBR10
  • Protocol agnostic
  • Transparent to DP link training
  • Position independent on the link suitable for source, sink, and cable applications
  • 15-dB analog equalization at 6 GHz
  • Output linear dynamic range: 1200 mV
  • Bandwidth: >20 GHz
  • Better than 16-dB return loss at 6 GHz
  • 2.5-V or 3.3-V ±5% single power supply option
  • Low power consumption with 80 mW per channel at 2.5 V VCC
  • GPIO or I2C control

SN65DP141 的說明

The SN65DP141 is an asynchronous, protocol-agnostic, low latency, four-channel linear equalizer optimized for use up to 12 Gbps and compensates for losses due to board traces and cables.

The device is transparent to DisplayPort (DP) link training such a way that a DP source and a sink can perform effective link training overcoming traditional aux snooping re-drivers’ shortcomings. Additionally, the device is position independent. It can be placed inside source, cable or sink effectively providing a negative loss component to the overall link budget. Linear equalization inside SN65DP141 also increases link margin when used with a receiver implementing Decision Feedback Equalization (DFE).

SN65DP141 allows independent channel control for equalization, gain, dynamic range using both I2C and GPIO configurations.

.

.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $7.150
100 249 $5.829
250 999 $4.582
1,000 + 99,999,999 $3.886

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

SN65DP141RLJR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $3.238 1 99 $5.958 100 249 $4.857 250 999 $3.818 1,000 + 99,999,999 $3.238

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解