THVD1424

現行

具電壓轉換率控制、整合式可切換終端和雙工切換的 RS-485 收發器

THVD1424

現行

產品詳細資料

Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Number of receivers 1 Number of transmitters 1 Duplex Full, Half Supply voltage (nom) (V) 3.3, 5 Logic voltage (min) (V) 1.65 Signaling rate (max) (Mbps) 20 IEC 61000-4-2 contact (±V) 8000 Fault protection (V) -16 to 16 Common-mode range (V) -7 to 12 Number of nodes 256 Features 1.65-V I/O supply, IEC ESD protection, PROFIBUS, Switchable termination resistor Isolated No Supply current (max) (µA) 3000 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
VQFN (RGT) 16 9 mm² 3 x 3
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
THVD1454 現行 具整合式 120-Ω 可切換終端的 3-V 至 5.5-V 半雙工 RS-485 收發器 Supports half duplex configuration

技術文件

找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
Application note Flexible RS-485: A Simplified Multi-System Design for RS-485 Using the THVD1424 PDF | HTML 2023年 9月 13日
White paper 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 6月 27日
Certificate THVD1424EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 9月 20日
Technical article Frequently asked questions and answers for RS-485 transceivers PDF | HTML 2019年 4月 9日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

開發板

THVD1424EVM — THVD1424 評估模組適用於 RS-485 整合式可切換終端與雙工切換

THVD1424EVM 提供快速評估我們的 THVD1424 的方式,採用 16-VQFN (RJT) 封裝的全雙工 RS-485 收發器,可選擇資料傳輸速率及可切換的整合式終端電阻器。

使用指南: PDF | HTML
TI.com 無法提供
模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具

TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式

TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
VQFN (RGT) 16 Ultra Librarian