THVD1454
- Meets or exceeds the requirements of the TIA/EIA-485A standard
- 3-V to 5.5-V Supply voltage
- Differential output exceeds 2.1 V for PROFIBUS compatibility with 5-V supply
- Half-duplex RS-422/RS-485
- Pin controlled on-chip 120 Ω termination resistor between the bus pins
- Maximum Data rate configurable
- SLR = High: 500 kbps
- SLR = Low or floating: 20 Mbps
- Bus I/O protection
- ±16-kV HBM ESD
- ±8-kV IEC 61000-4-2 Contact discharge
- ±15-kV IEC 61000-4-2 Air gap discharge
- ±4-kV IEC 61000-4-4 Fast transient burst
- ±16-V bus fault protection (absolute max voltage on bus pins)
- Extended industrial temperature range: -40°C to 125°C
- Low power consumption
- Shutdown supply current < 5 µA
- Quiescent current during operation < 3 mA
- Glitch-free power-up/power-down for hot plug-in capability
- Open, short, and idle bus failsafe
- 1/8 Unit load (Up to 256 bus nodes)
- Small, space-saving thermally efficient 10-pin VSON package (3 mm x 3 mm)
The bus pins are immune to high levels of IEC Contact Discharge ESD events, eliminating the need for additional system level protection components. The device operates from a single 3-V to 5.5-V supply. The wide common-mode voltage range and low input leakage on bus pins makes the device suitable for multi-point applications over long cable runs.
THVD1454 is available in space-saving thermally efficient 10-VSON package (3 mm x 3 mm). The device is characterized for ambient temperature from –40°C to 125°C.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 3 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | THVD1454 3-V to 5.5-V Half Duplex RS-485 Transceiver With Integrated120 Ω Switchable Termination and Slew Rate Control datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 7月 21日 |
| White paper | 利用靈活的 RS-485 收發器減少系統設計時間與成本 (Rev. C) | PDF | HTML | 2023年 6月 27日 | |
| Certificate | THVD1454EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 9月 20日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
THVD1454EVM — THVD1454 評估模組,適用具整合式 120-Ω 可切換終端的 RS-485 收發器
THVD1424EVM 提供快速評估 TI THVD1454 的方式。 THVD1454 是半雙工 RS-485 收發器,採用 10-VSON (DRC) 封裝,具有可選擇的資料速率和可切換的整合式終端電阻器。
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。
在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
模擬工具
TINA-TI — 基於 SPICE 的類比模擬程式
TINA-TI provides all the conventional DC, transient and frequency domain analysis of SPICE and much more. TINA has extensive post-processing capability that allows you to format results the way you want them. Virtual instruments allow you to select input waveforms and probe circuit nodes voltages (...)
使用指南: PDF
參考設計
TIDA-010947 — 具有 AMR 感測器的高解析度、低延遲、緊湊型絕對角度編碼器參考設計
此參考設計展示了一種小尺寸、絕對式、單圈、磁性旋轉角度編碼器電路設計,該電路使用高精度類比 AMR 360° 角度感測器,具有正弦和餘弦差動比公制類比輸出,以及使用霍爾感測器的整合式象限偵測。Cortex M0 MCU 包括 4MSPS 雙採樣 12 位元 ADC,在 250ksps 時具有高達 14 位元的有效解析度,具有用於低雜訊和低延遲絕對角度計算的硬體平均功能,以及用於高速資料傳輸的 4Mbaud UART。絕對編碼器需要具有 ±10% 容差的 5V 輸入電源電壓,並使用半雙工 RS-485 收發器提供雙向通訊介面。
Design guide: PDF
| 封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
|---|---|---|
| VSON (DRC) | 10 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。