TLV627432
- Input voltage range VIN from 2.15 V to 5.5 V
- Output current up to 400 mA
- Very low operational quiescent current
- Up to 90% efficiency at 10-µA output current
- Power save mode operation
- Selectable output voltages
- Eight voltage options between 1.2 V to 3.3 V
- Output voltage discharge
- Low output voltage ripple
- Automatic transition to no ripple 100% mode
- RF friendly DCS-Control™
- Total solution size < 10 mm2
- Small 1.57-mm × 0.88-mm, 8-ball WCSP package
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 1 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TLV627432 High Efficiency Buck Converter with Ultra-low Quiescent Current datasheet (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 3月 15日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
DSBGA (YFP) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點