40-pin (RVF) package image

TPS544B20RVFT 現行

具 PMBus 可編程性與監控功能的 4.5-V 至 18-V 20-A 同步 SWIFT™ 降壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS544B20RVFR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影響
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 LQFN-CLIP (RVF) | 40
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS544B20 的特色

  • PMBus-Enabled Converters: 20 A, 30 A
  • 4.5-V to 18-V input, 0.6-V to 5.5-V Output
  • 5 mm × 7 mm LQFN Package with 0.5-mm Pitch
  • Single Thermal Pad
  • Integrated 4.5-mΩ and 2.0-mΩ Stacked NexFET™ Power Stage
  • 600-mV, 0.5% Reference
  • Lossless, Low-Side MOSFET Current Sensing
  • Selectable D-CAP™ and D-CAP2™ Mode Control
  • Differential Remote Sensing
  • Monotonic Start-Up into Pre-Biased Output
  • Output Voltage Margin and Trim
  • Output Voltage and Output Current Reporting
  • External Temperature Monitoring with 2N3904
  • Programmable via PMBus
    • Overcurrent Protection
    • UVLO, Soft-Start
    • PGOOD, OV, UV, OT Levels
    • Fault Responses
    • Turn-On and Turn-Off Delays
  • Thermal Shutdown
  • Pin Compatible 20-A, 30-A Converters

TPS544B20 的說明

The TPS544B20 and TPS544C20 devices are PMBus compatible, non-isolated DC-DC Integrated FET converters, capable of high-frequency operation and delivering 20-A , or 30-A current output from a 5 mm × 7 mm package, enabling high-power density and fast transient performance with minimal PCB area. The PMBus interface provides for converter configuration as well as monitoring of key parameters including output voltage, current and an optional external temperature. High-frequency, low-loss switching, provided by an integrated NexFET power stage and optimized drivers, allows for very high-density power solutions and reduced inductor and filter capacitor sizes. Response to fault conditions can be set to either restart or latch off depending on system requirements.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS544B20RVFR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解