10-pin (DGQ) package image

TPS62044DGQR 現行

採用 MSOP-10、靜態電流為 18uA 的 1.8-V 輸出、1.2-A、95% 高效降壓轉換器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62044DGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAUAG
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 HVSSOP (DGQ) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

TPS62044 的特色

  • Up to 95% Conversion Efficiency
  • Typical Quiescent Current: 18 µA
  • Load Current: 1.2 A
  • Operating Input Voltage Range: 2.5 V to 6.0 V
  • Switching Frequency: 1.25 MHz
  • Adjustable and Fixed Output Voltage
  • Power Save Mode Operation at Light load Currents
  • 100% Duty Cycle for Lowest Dropout
  • Internal Softstart
  • Dynamic Output Voltage Positioning
  • Thermal Shutdown
  • Short-Circuit Protection
  • 10 Pin MSOP PowerPad™ Package
  • 10 Pin QFN 3 X 3 mm Package
  • APPLICATIONS
    • PDA, Pocket PC and Smart Phones
    • USB Powered Modems
    • CPUs and DSPs
    • PC Cards and Notebooks
    • xDSL Applications
    • Standard 5-V to 3.3-V Conversion

PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.

TPS62044 的說明

The TPS6204x family of devices are high efficiency synchronous step-down dc-dc converters optimized for battery powered portable applications. The devices are ideal for portable applications powered by a single Li-Ion battery cell or by 3-cell NiMH/NiCd batteries. With an output voltage range from 6.0 V down to 0.7 V, the devices support low voltage DSPs and processors in PDAs, pocket PCs, as well as notebooks and subnotebook computers. The TPS6204x operates at a fixed switching frequency of 1.25 MHz and enters the power save mode operation at light load currents to maintain high efficiency over the entire load current range. For low noise applications, the devices can be forced into fixed frequency PWM mode by pulling the MODE pin high. The TPS6204x supports up to 1.2-A load current.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS62044DGQ 現行
包裝數量 | 運送業者 80 | TUBE
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解