產品規格表
TPS629211-Q1
您可能會感興趣的類似產品
引腳對引腳的功能與所比較的產品相同
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 4 類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS629211-Q1 1-A, 3-V to 10-V Automotive Low IQ Buck Converter datasheet (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 3月 13日 |
Application brief | Benefits of Using a SOT-583 Package with Extended Leads | PDF | HTML | 2023年 5月 3日 | |
User guide | TPS629211-Q1 Buck Converter Evaluation Module User's Guide (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 9月 15日 | |
Certificate | TPS629211-Q1EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2021年 12月 16日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS629211-Q1EVM — 採用 SOT-583 封裝的 3-V 至 10-V 輸入、1-A、低 IQ 同步降壓轉換器的 TPS629211-Q1評估模組
TPS629211-Q1EVM 評估模組 (EVM) 可加速評估採用小型 SOT-583 封裝的 TPS629211-Q1 1-A 降壓轉換器。EVM 可從 3 V 和 10 V 之間輸入電壓輸出 3.3-V 輸出電壓。TPS629211-Q1 是高效率、低 IQ 降壓轉換器,適合各種產業、企業及個人電子產品應用,例如工廠與樓宇自動化、IP 網路攝影機、工業電腦、資料中心交換器、伺服驅動器、行動式與嵌入式運算,以及具有低於 10-Vin 輸入電壓或 1 芯至 4 芯鋰電池組的任何應用。
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-5X3 (DRL) | 8 | Ultra Librarian |
SOT-5X3 (DYC) | 8 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點