TPS65132S
- Input Voltage Range: 2.5 V to 5.5 V
- VPOS Boost Converter: 4 V to 6 V (0.1-V step)
- VNEG Inverting Buck-Boost Converter: –6 V to –4 V (0.1-V step)
- Maximum Output Current: 80 mA or 150 mA
- Outstanding Combined Efficiency
- > 85% at IOUT > 10 mA
- > 90% at IOUT > 40 mA
- Excellent Performance
- Outstanding Transient Response
- 1% Output Voltage Accuracy over Full Temperature Range
- I2C Interface
- Programmable Power-Up / -Down Sequencing Options
- Flexible Output Voltage Programming
- Programmable Active Output Discharge
- > 1000x Programmable Non-Volatile Memory
- Under-Voltage Lock-Out and Thermal Protection
- Two Package Options
- 15-Ball CSP Package
- 20-Pins QFN Package
The TPS65132 family is designed to supply positive/negative driven applications. The device uses a single inductor scheme for both outputs to provide the user smallest solution size, a small bill-of-material as well as high efficiency. The devices offer best line and load regulation at low noise. With its input voltage range of 2.5 V to 5.5 V, it is optimized for products powered by single-cell batteries (Li-Ion, Ni-Li, Li-Polymer) and fixed 3.3-V and 5-V rails. The TPS656132 family provides 80 mA and 150 mA output current options with programmability to 40 mA. There are both CSP and QFN package options available.
技術文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5 | 重要文件 | 類型 | 標題 | 格式選項 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| * | Data sheet | TPS65132 Single Inductor - Dual Output Power Supply datasheet (Rev. H) | PDF | HTML | 2016年 10月 28日 |
| Application note | Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) | PDF | HTML | 2022年 10月 28日 | |
| Application note | Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) | 2018年 9月 19日 | ||
| User guide | TPS65132S Evaluation Module | 2016年 11月 11日 | ||
| Application note | Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter | 2006年 9月 15日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
開發板
TPS65132SEVM-866 — TPS65132S 評估模組:單電感器 - 雙路輸出正負電源
TPS65132SEVM-866 是適用於 TPS65132S 單電感器 - 雙輸出轉換器的評估工具。裝置採用單一電感器設計,為使用者提供最小的解決方案尺寸以及高效率。評估模組可接受 2.5V 至 5.5V 的輸入電壓,並提供 V(POS) 和 V(NEG)。數位介面允許以 4V 至 6V 及 -4V 至 -6V 的數位步進為輸出電壓編程。
使用指南: PDF
模擬工具
PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具
PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。
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
| DSBGA (YFF) | 15 | Ultra Librarian |
訂購與品質
內含資訊:
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中的可靠性監測
內含資訊:
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。