首頁 電源管理 LCD 及 OLED 顯示器電源和驅動器

TPS65640

現行

筆記型電腦和平板電腦的 LCD 偏壓數位 VCOM 緩衝器

產品詳細資料

Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Display type LCD bipolar, LCD unipolar IC integration LCD bias, VCOM Vin (min) (V) 2.5 Vin (max) (V) 5.5 Applications 13 to 21 inches, 7 to 13 inches Source driver voltage (min) (V) -8 Source driver voltage (max) (V) 12.7 Level shifter/scan driver (Ch) 0 Features Adjustable sequencing, GPM or GVS, I2C interface, Output discharge, Reset generator, Temperature sensor or compensation, VCOM or op amp Topology Boost, Buck Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RHR) 28 19.25 mm² 5.5 x 3.5
下載 觀看有字幕稿的影片 影片

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能與所比較的裝置相似
TPS65642 現行 適用筆記型個人電腦和平板電腦且具整合式 Gamma 參考的 LCD 偏壓 This product integrates a 14ch gamma buffer.
TPS65642A 現行 適用筆記型個人電腦、平板電腦和螢幕且具整合 gamma 參考的 LCD 偏壓 This product integrates a 14ch gamma buffer.

技術文件

star =TI 所選的此產品重要文件
找不到結果。請清除您的搜尋條件,然後再試一次。
檢視所有 5
重要文件 類型 標題 格式選項 日期
* Data sheet LCD Bias With Digital VCOM Buffer for Notebook PCs and Tablet PCs - TPS65640 datasheet 2013年 11月 20日
Application note Basic Calculation of a Boost Converter's Power Stage (Rev. D) PDF | HTML 2022年 10月 28日
Application note Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
Application note Basic Calculation of a Buck Converter's Power Stage (Rev. B) 2015年 8月 17日
Application note Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計與開發

如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。

模擬工具

PSPICE-FOR-TI — PSpice® for TI 設計與模擬工具

PSpice® for TI 是有助於評估類比電路功能的設計和模擬環境。這款全功能設計和模擬套件使用 Cadence® 的類比分析引擎。PSpice for TI 包括業界最大的模型庫之一,涵蓋我們的類比和電源產品組合,以及特定類比行為模型,且使用無需支付費用。

PSpice for TI 設計和模擬環境可讓您使用其內建函式庫來模擬複雜的混合訊號設計。在進行佈局和製造之前,建立完整的終端設備設計和解決方案原型,進而縮短上市時間並降低開發成本。 

在 PSpice for TI 設計與模擬工具中,您可以搜尋 TI (...)
封裝 針腳 CAD 符號、佔位空間與 3D 模型
WQFN (RHR) 28 Ultra Librarian