10-pin (DRC) package image

TPS71219DRCR 現行

具有啟用功能的 250-mA、雙通道低壓差電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS71219DRCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VSON (DRC) | 10
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R

TPS712 的特色

  • Dual 250 mA High-Performance RF LDOs
  • Available in Fixed and Adjustable
    Voltage Options (1.2 V to 5.5 V)
  • High PSRR: 65 dB at 10 kHz
  • UltraLow Noise: 32 µVrms
  • Fast Start-Up Time: 60 µs
  • Stable with 2.2 µF Ceramic Capacitor
  • Excellent Load/Line Transient Response
  • Very Low Dropout Voltage: 125 mV at 250 mA
  • Independent Enable Pins
  • Thermal Shutdown and Independent Current Limit
  • Available in Thermally-Enhanced SON Package: 3mm × 3mm × 1mm
  • APPLICATIONS
    • Cellular and Cordless Phones
    • Wireless PDA/Handheld Products
    • PCMCIA/Wireless LAN Applications
    • Digital Camera/Camcorder/Internet Audio
    • DSP/FPGA/ASIC/Controllers and Processors

TPS712 的說明

The TPS712xx family of low-dropout (LDO) voltage regulators is tailored to noise-sensitive and RF applications. These products feature dual 250 mA LDOs with ultralow noise, high power-supply rejection ratio (PSRR), and fast transient and start-up response. Each regulator output is stable with low-cost 2.2 µF ceramic output capacitors and features very low dropout voltages (125 mV typical at 250 mA). Each regulator achieves fast start-up times (approximately 60 µs with a 0.001 µF bypass capacitor) while consuming very low quiescent current (300 µA typical with both outputs enabled). When the device is placed in standby mode, the supply current is reduced to less than 0.3 µA typical. Each regulator exhibits approximately 32 µrms of output voltage noise with VOUT = 2.8 V and a 0.01 µF noise reduction (NR) capacitor. Applications with analog components that are noise-sensitive, such as portable RF electronics, will benefit from high PSRR, low noise, and fast line and load transient features. The TPS712 family is offered in a thin 3mm × 3mm SON package and is fully specified from –40°C to +125°C (TJ).

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS71219DRCT 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解