TPS715-Q1
- AEC-Q100 qualified for automotive applications:
- Temperature grade 1: –40°C to +125°C, T A
- Device HBM ESD classification level H2
- Device CDM ESD classification level C4B for legacy chip and C5 for new chip
- Input voltage range: 2.5 V to 24 V
- Available output voltage options:
- Fixed: 1.8 V to 5 V
- Adjustable: 1.2 V to 15 V
- Output current: Up to 50 mA
- Very low I Q: 3.2 µA at 50-mA load current
- Stable with output capacitor ≥ 0.47 µF
- Overcurrent protection
- Package: 5-pin SC70 (DCK)
The TPS715-Q1 low-dropout (LDO) linear voltage regulator is a low quiescent current device that offers the benefits of a wide input voltage range and low-power operation in miniaturized packaging. Thus, the TPS715-Q1 is designed for battery-powered applications and as a power-management attachment to low-power microcontrollers.
The TPS715-Q1 is available in both fixed and adjustable versions. For more flexibility or higher output voltages, the adjustable version uses feedback resistors to set the output voltage from 1.2 V to 15 V. The TPS715-Q1 LDO supports a low dropout of typically 415 mV at 50 mA of load current. The low quiescent current (3.2 µA typically) is stable over the entire range of output load current (0 mA to 50 mA). The TPS715-Q1 also features an internal soft-start to lower the inrush current. The built-in overcurrent limit helps protect the regulator in the event of a load short or fault.
The TPS715-Q1 is available in a 2.00 mm × 1.25 mm, 5-pin SC-70 (DCK) package for fixed and adjustable outputs.
您可能會感興趣的類似產品
功能相同,但引腳輸出與所比較的裝置不同
技術文件
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DS90UB971-Q1EVM — DS90UB971-Q1 評估模組
DS90UB981-Q1EVM — DS90UB981-Q1 DSI 至 FPD-Link IV 橋接串聯器評估模組
DS90UB981-Q1MEVM — DS90UB981-Q1 4K DSI 至 FPD-Link IV 橋接器串聯器評估模組
DS90UB983-Q1EVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 至 FPD-Link IV 橋接串聯器評估模組
DS90Ux983-Q1EVM 是用於評估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 至 FPD-Link IV 串聯器的評估模組。DS90Ux983-Q1 支援超高解析度,包括在 60Hz 下每像素 30 位元的 4K。DisplayPort 輸入與 DisplayPort v1.4 相容,速度可達每通道 8.1Gbps,而 FPD-Link 介面在 FPD-Link IV 模式下支援每通道最高 13.5Gbps,或在 FPD-Link III 模式下支援每通道最高 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1EVM 的 FPD-Link 互連是一款車用 Rosenberger (...)
DS90UB983-Q1MEVM — DS90UB983-Q1 DisplayPort 至 FPD-Link IV 橋接串聯器評估模組
DS90Ux983-Q1MEVM 是用於評估 DS90Ux983-Q1 DisplayPort 至 FPD-Link IV 串聯器的評估模組。DS90Ux983-Q1 支援超高解析度,包括在 60Hz 下每像素 30 位元的 4K。DisplayPort 輸入與 DisplayPort v1.4 相容,速度可達每通道 8.1Gbps,而 FPD-Link 介面在 FPD-Link IV 模式下支援每通道最高 13.5Gbps,或在 FPD-Link III 模式下支援每通道最高 3.675Gbps。DS90Ux983-Q1MEVM 的 FPD-Link 互連為車用 12 路 Molex (...)
TPS71533EVM — TPS71533 評估模組
此評估模組 (EVM) 旨在協助評估 TPS715xx 低壓降 (LDO) 穩壓器系列。每個 EVM 印刷電路板 (PCB) 都包含 TPS71533 LDO 線性穩壓器並支援被動元件。此外,此主機板的小尺寸和側邊固定夾可幫助將其連接至其他 PCB 作為電源模組使用。
TPS715EVM-074 — 適用 50-mA、24-V、超低 IQ、低壓差 (LDO) 電壓穩壓器的 TPS715 評估模組
TPS715 評估模組 (EVM) 可用來評估 TPS715 線性穩壓器的運作及性能,以在電路應用中使用。
此 EVM 配置包含 50-mA 低壓差 (LDO) 穩壓器。該穩壓器提供 50 mA,並具備高達 24 V 及 30-V 暫態的廣泛輸入電壓 (VIN) 範圍。為確保 TPS715 的穩定性、請搭配低等效串聯電阻 (ESR) 使用最低 0.47 µF 或更高的有效輸出電容。
TIDA-080004 — 適用於擴增實境抬頭顯示的電子與 LED 驅動器參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-SC70 (DCK) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。