20-pin (RGW) package image

TPS7A4701RGWT 現行

具有啟用功能的 1-A、36-V、低雜訊、高 PSRR、低壓差電壓穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
open-in-new 檢視替代方案

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS7A4701RGWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-1-260C-UNLIM
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

封裝資訊

封裝 | 針腳 VQFN (RGW) | 20
操作溫度範圍 (°C) -40 to 125
包裝數量 | 運送業者 250 | SMALL T&R

TPS7A47 的特色

  • Input Voltage Range: +3 V to +36 V
  • Output Voltage Noise:
    4 µVRMS (10 Hz, 100 kHz)
  • Power-Supply Ripple Rejection:
    • 82 dB (100 Hz)
    • > 55 dB (10 Hz, 10 MHz)
  • Two Output Voltage Modes:
    • ANY-OUT™ Version (User-Programmable
      Output via PCB Layout):
      • No External Feedback Resistors or
        Feed-Forward Capacitors Required
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +20.5 V
    • Adjustable Version (TPS7A4701 only):
      • Output Voltage Range: +1.4 V to +34 V
  • Output Current: 1 A
  • Dropout Voltage: 307 mV at 1 A
  • CMOS Logic Level-Compatible Enable Pin
  • Built-In Fixed Current Limit and
    Thermal Shutdown
  • Available in High-Performance Thermal Package:
    5-mm × 5-mm QFN
  • Operating Temperature Range:
    –40°C to 125°C

TPS7A47 的說明

The TPS7A47 is a family of positive voltage (+36 V), ultralow-noise (4 µVRMS) low-dropout linear regulators (LDO) capable of sourcing a 1-A load.

The TPS7A4700 output voltages are user-programmable (up to 20.5 V) using a printed circuit board (PCB) layout without the need of external resistors or feed-forward capacitors, thus reducing overall component count.

The TPS7A4701 output voltage can be configured with a user-programmable PCB layout (up to 20.5 V), or adjustable (up to 34 V) with external feedback resistors.

The TPS7A47 is designed with bipolar technology primarily for high-accuracy, high-precision instrumentation applications where clean voltage rails are critical to maximize system performance. This feature makes the device ideal for powering operational amplifiers, analog-to-digital converters (ADCs), digital-to-analog converters (DACs), and other high-performance analog circuitry in critical applications such as medical, radio frequency (RF), and test-and-measurement.

In addition, the TPS7A47 is ideal for post dc-dc converter regulation. By filtering out the output voltage ripple inherent to dc-dc switching conversions, maximum system performance is ensured in sensitive instrumentation, test-and-measurement, audio, and RF applications.

For applications where positive and negative low-noise rails are required, consider TI’s TPS7A33 family of negative high-voltage, ultralow-noise linear regulators.

定價

數量 價格
+

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

TPS7A4701RGWR 現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤
包裝數量 | 運送業者 3,000 | LARGE T&R
庫存
數量 | 價格 1ku | +

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解