TPS7B69
- 4-V to 40-V Wide VI Input Voltage Range With up
to 45-V Transient - Maximum Output Current: 150 mA
- Low Quiescent Current (IQ):
- 15 µA Typical at Light Loads
- 25 µA Maximum Under Full Temperature
- 450-mV Typical Low Dropout Voltage at 100 mA
Load Current - 10-mV Line Regulation Maximum
- 20-mV Load Regulation Maximum
- Stable With Low-ESR Ceramic Output Capacitor
(2.2 µF to 100 µF) - Fixed 3.3-V and 5-V Output Voltage Options
- Integrated Fault Protection:
- Thermal Shutdown
- Short-Circuit Protection
- Packages:
- 5-Pin SOT-23 Package
- 4-Pin SOT-223 Package
The TPS7B69xx device is a low-dropout linear regulator that operates at up to 40-V
VI. With only
15-µA (typical) quiescent current at light load, the device is applicable for standby
microcontrol-unit systems, especially for always-on applications like e-meters, fire alarms, and
smoke detectors.
The devices have integrated short-circuit and overcurrent protection. The TPS7B69xx device operates over a –40°C to 105°C temperature range.
技術文件
類型 | 標題 | 日期 | ||
---|---|---|---|---|
* | Data sheet | TPS7B69xx 40-V Ultralow-Iq Low-Dropout Regulator datasheet | 2016年 4月 25日 |
設計與開發
如需其他條款或必要資源,請按一下下方的任何標題以檢視詳細頁面 (如有)。
DRV8106H-Q1EVM — 具有寬共模電流感測放大器的車用半橋智慧型閘極驅動器評估模組
DRV8106H-Q1EVM 設計旨在評估 DRV8106H-Q1,是一款符合車用資格的整合式有刷 DC 馬達驅動器。DRV8106H-Q1 是一款高度整合的全橋閘極驅動器,可驅動高壓側和低壓側 N 通道電源 MOSFET。其在高壓側使用整合式倍頻充電泵,並在低壓側採用線性穩壓器,以產生適當閘極驅動電壓。
此裝置採用智慧閘極驅動器架構,可降低系統成本並提升可靠性。閘極驅動器將失效時間最佳化以避免擊穿情況,其透過可調式閘極驅動電流提供控制以減少電磁干擾 (EMI),並利用 VDS 和 VGS 監控器防止汲極至來源和閘極短路狀況。廣泛共模分流放大器提供內嵌電流感測以持續測量馬達電流。
(...)
DRV8705H-Q1EVM — 具有低壓側電流感測放大器的車用全橋智慧型閘極驅動器 EVM
DRV8705H-Q1EVM 設計旨在評估 DRV8705H-Q1,是一款符合車用資格的整合式有刷 DC 馬達驅動器。DRV8705H-Q1 是一款高度整合的全橋閘極驅動器,可驅動高壓側和低壓側 N 通道電源 MOSFET。其在高壓側使用整合式倍頻充電泵,並在低壓側採用線性穩壓器,以產生適當閘極驅動電壓。
此裝置採用智慧閘極驅動器架構,可降低系統成本並提升可靠性。閘極驅動器將失效時間最佳化以避免擊穿情況,其透過可調式閘極驅動電流提供控制以減少電磁干擾 (EMI),並利用 VDS 和 VGS 監控器防止汲極至來源和閘極短路狀況。分流放大器可提供低壓側電流感測以持續測量馬達電流。
(...)
TPS7B6950EVM — TPS7B6950-Q1 低 IQ LDO 穩壓器評估模組
The TPS7B6950EVM is designed for customers to evaluate the TPS7B6950 low quiescent-current (IQ) LDO regulator. The device can support an input voltage up to 40 V and can output a load current up to 150 mA. The device integrates protections for overcurrent, overtemperature (...)
TIDA-010054 — 適合於 Level 3 電動車充電站的雙向有源電橋參考設計
封裝 | 針腳 | CAD 符號、佔位空間與 3D 模型 |
---|---|---|
SOT-23 (DBV) | 5 | Ultra Librarian |
訂購與品質
- RoHS
- REACH
- 產品標記
- 鉛塗層/球物料
- MSL 等級/回焊峰值
- MTBF/FIT 估算值
- 材料內容
- 認證摘要
- 進行中持續性的可靠性監測
- 晶圓廠位置
- 組裝地點
建議產品可能具有與此 TI 產品相關的參數、評估模組或參考設計。