14-pin (D) package image

UCC2583DTR 現行

-40°C 至 85°C 的切換模式二次側後置穩壓器

現行 custom-reels 客製 可提供客製捲盤

您可能會感興趣的類似產品

open-in-new 比較替代產品
功能相似於所比較的產品。
UCC28C54DR 現行 工業用 30-V、低功耗電流模式 PWM 控制器、14.5-V/9-V UVLO、50% 工作週期 SOIC package

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC2583D 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

品質資訊

等級 Catalog
RoHS
REACH
引腳鍍層 / 焊球材質 NIPDAU
MSL 等級 / 迴焊峰值 Level-2-260C-1 YEAR
品質、可靠性
及包裝資訊

內含資訊:

  • RoHS
  • REACH
  • 產品標記
  • 引腳鍍層 / 焊球材質
  • MSL 等級 / 迴焊峰值
  • MTBF/FIT 估算值
  • 材料內容
  • 認證摘要
  • 進行中的可靠性監測
檢視或下載
其他製造資訊

內含資訊:

  • 晶圓廠位置
  • 組裝地點
檢視

出口分類

*僅供參考

  • 美國 ECCN:EAR99

更多UCC2583資訊

封裝資訊

封裝 | 針腳 SOIC (D) | 14
操作溫度範圍 (°C) -40 to 85
包裝數量 | 運送業者 2,500 | LARGE T&R

UCC2583 的特色

  • Precision Secondary Side Post Regulation for Multiple Output Power Supplies
  • Useful for Both Single Ended and Center Tapped Secondary Circuits
  • Ideal Replacement for Complex Magnetic Amplifier Regulated Circuits
  • Leading Edge Modulation
  • Does Not Require Gate Drive Transformer
  • High Frequency (>500kHz) Operation
  • Applicable for Wide Range of Output Voltages
  • High Current Gate Driver (0.5A Sink/1.5A Source)
  • Average Current Limiting Loop

UCC2583 的說明

The UCC3583 is a synchronizable secondary side post regulator for precision regulation of the auxiliary outputs of multiple output power supplies. It contains a leading edge pulse width modulator, which generates the gate drive signal for a FET power switch connected in series with the rectifying diode. The turn-on of the power switch is delayed from the leading edge of the secondary power pulse to regulate the output voltage. The UCC3583 contains a ramp generator slaved to the secondary power pulse, a voltage error amplifier, a current error amplifier, a PWM comparator and associated logic, a gate driver, a precision reference, and protection circuitry.

The ramp discharge and termination of the gate drive signal are triggered by the synchronization pulse, typically derived from the falling edge of the transformer secondary voltage. The ramp starts charging again once its low threshold is reached. The gate drive signal is turned on when the ramp voltage exceeds the control voltage. This leading edge modulation technique prevents instability when the UCC3583 is used in peak current mode primary controlled systems.

The controller operates from a floating power supply referenced to the output voltage being controlled. It features an undervoltage lockout (UVLO) circuit, a soft start circuit, and an averaging current limit amplifier. The current limit can be programmed to be proportional to the output voltage, thus achieving foldback operation to minimize the dissipation under short circuit conditions.

定價

數量 價格 (USD)
1 99 $5.032
100 249 $4.103
250 999 $3.225
1,000 + 99,999,999 $2.735

額外包裝數量 | 包裝類型選項 這些產品完全相同,但包裝類型不同

UCC2583D 停產
包裝數量 | 運送業者 50 | TUBE
庫存
數量 | 價格 (USD) 1ku | $3.090 1 99 $5.686 100 249 $4.635 250 999 $3.643 1,000 + 99,999,999 $3.090

包裝類型選項

您可依零件數量選擇不同包裝類型選項,包含完整捲盤、客製化捲盤、剪切捲帶、承載管或盤。

客製化捲盤是從一個捲盤上剪切下來的連續剪切捲帶,以維持批次和日期代碼可追溯性,依要求剪切至確切數量。依照業界標準,銅墊片會在剪切捲帶兩側連接 18 英吋前後導帶,以直接送至自動組裝機器。針對客製化捲盤訂單,TI 將酌收捲帶封裝費用。

剪切捲帶是從捲盤剪切下來的一段捲帶。TI 可能使用多條剪切捲帶或承載盒,以滿足訂單要求數量。

TI 常以盒裝或管裝、盤裝方式運送承載管裝置,視現有庫存而定。所有捲帶、管或樣本盒之封裝,皆符合公司內部靜電放電與防潮保護包裝要求。

進一步了解

可提供批次和日期代碼選擇

在購物車中加入數量,並開始結帳流程以檢視可用選項,從現有庫存中選擇批次或日期代碼。

進一步了解