Getting started with embedded metering applications using MSP430i20xx MCUs
Start developing your power or energy measurement with this virtual bundle, and see the required hardware, software, example code, demos and key documentation.
Placa de evaluación
EVM430-I2040S — Placa de evaluación MSP430I240 para submedición
Productos y hardware compatibles
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
EVM430-I2040S — Placa de evaluación MSP430I240 para submedición
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
Herramienta de programación de hardware
MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU
Productos y hardware compatibles
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
MSP-FET — Programador y depurador de MSP MCU
Versión: null
Fecha de publicación:
Kit de desarrollo
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529
Jumper wires are required but do not come with this kit.
Productos y hardware compatibles
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
MSP-EXP430F5529LP — Kit de desarrollo de LaunchPad™ USB MSP430F5529
Versión: null
Fecha de publicación:
Desarrollo de hardware
Diseño de referencia
Tarjeta secundaria
MSP-ISO — Isolation Adapter for MSP LaunchPad Development Kits
Jumper wires are required but do not come with this kit.
En inventario
Límite:
Agotado en TI.com
No disponible en TI.com
MSP-ISO — Isolation Adapter for MSP LaunchPad Development Kits
Versión: null
Fecha de publicación:
Software de aplicación y estructura
MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — Energy Measurement Library for MSP430 MCUs with 24-Bit Sigma-Delta ADCs
Productos y hardware compatibles
Productos
MCU de detección
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Tarjeta secundaria
MSP430-ENERGY-MEASUREMENT — Energy Measurement Library for MSP430 MCUs with 24-Bit Sigma-Delta ADCs
Versión: 1.40.00.03
Fecha de publicación: 29/07/2020
Windows Installer for Energy Measurement Design Center
Suma de comprobación SHA-256
macOS Installer for Energy Measurement Design Center
Suma de comprobación SHA-256
Linux Installer for Energy Measurement Design Center
Suma de comprobación SHA-256
Productos
MCU de detección
Desarrollo de hardware
Kit de desarrollo
Placa de evaluación
Tarjeta secundaria
Documentación
Energy Measurement Design Center Technology Guide
Energy Measurement Design Center API Guide
Información de la versión
The Energy Measurement Design Center is a rapid development tool that enables energy measurement using TI MSP430i20xx and MSP430F67xx Flash-based microcontrollers (MCUs). It includes a graphical user interface (GUI), documentation, software library and examples that can simplify development and accelerate designs for power monitoring and energy measurement in smart grid and building automation applications. Start by dragging and dropping a MCU, voltage sensors, and current sensors into the GUI workspace. Configure the MCU and each sensor according to your system configuration. The GUI will check for errors before generating the source code. Import the code into an IDE and program the MCU. The GUI will allow you to easily calibrate the device and view the results.
Novedades
- Software
- Fixed an issue where the MSP430i20xx OSR (sampling rate) did not change from the default value.
- Removed duplicate hal_system_Init() call.
- Re-initialized results after disabling interrupts and writing calibration factors to INFO memory.
- Re-calibrated MSP430i20xx EMDC example projects and firmware images.
- Technology Guide
- Included a flowchart for the EMDC application code including foreground and background processes.
- Added a Known Limitations section to the Introduction for more awareness.
- Fixed the Result Parameter command values in the Commands from Target to EMDC section and sequence diagrams.
- Added more details about the packet structure and checksum calculation in the Communication Protocol Spec section.
- Included the default UART communication settings.
- Updated the EMDC start-up image to fix a broken pixel in the platform bar.
- Fixed some minor formatting issues.
Herramienta de programación de software
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Productos y hardware compatibles
Productos
Low-power MCUs
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
MCU de uso general
Productos Wi-Fi
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
Sensores de radar mmWave para uso industrial
SoC de redes industriales y multimedia
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
UNIFLASH — UniFlash for most TI microcontrollers (MCUs) and mmWave sensors
Versión: 9.4.1
Fecha de publicación: 19/01/2026
Suma de comprobación SHA-256
Suma de comprobación SHA-256
Suma de comprobación SHA-256
Productos
Low-power MCUs
MCU automotrices para el control del tren de potencia, las zonas y el chasis
MCU de automatización y control de motores en tiempo real
MCU de iluminación y carrocería automotriz
MCU de potencia digital en tiempo real
MCU de uso general
Productos Wi-Fi
Sensores de radar mmWave para uso automotriz
Sensores de radar mmWave para uso industrial
SoC de redes industriales y multimedia
SoC del procesador de señal digital (DSP) de radar y audio
Información de la versión
CCStudio UniFlash is a standalone tool used to program on-chip and external flash memory on TI MCUs and on-board flash memory for Sitara processors. UniFlash has a GUI, command line, and scripting interface. UniFlash is available free of charge.
Novedades
- Fixed issue with Program Verification feature, where certain programs were passing verification incorrectly
- Fixed issue with C2000 16-bit Checksum feature to support file paths that include spaces
Documentación y recursos
Documentación adicional
Energy Measurement Technology Guide
Nota sobre la aplicación
Single Phase and DC Embedded Metering Power Using MSP430I2040 (Rev. A)
PDF
|
HTML