TIDA-01413
2 個の 4Gbps クワッド・デシリアライザ付き ADAS 8 チャネル・センサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザイン
TIDA-01413
概要
このセンサ・フュージョン・ハブのリファレンス・デザインは、最大 4 台の 2 メガピクセル・カメラと、最大 4 個のレーダ・モジュールを同軸ケーブル経由で接続できます。このデザインはこれらの同軸ケーブルを使用して、センサへの電力供給やバックチャネル通信、クロック同期を実行します。2 個の 4Gbps FPD-Link III クワッド・デシリアライザは、Samtec コネクタを経由するアプリケーション・プロセッサへのデュアル出力 MIPI(Mobile Industry Processor Interface)CSI-2(Camera Serial Interface-2)をサポートしています。
特長
- FPD-Link III の同期機能により、8 本の高速データ入力を受け入れ
- CSI-I インターフェイス経由で TDA2Plus EVM に直接接続可能
- 逆電流保護機能を搭載しており、自動車のバッテリからボードへの直接電力供給が可能
- 互換性のある FPD-Link III DS90UB953 シリアライザを使用している任意のカメラとの組み合わせで動作
- ビデオ・パイプラインの初期化と構成を行うための MSP430™ マイコンが使用可能
- オンボード・マイコン採用、オンボード・マイコン不使用、外付けマイコン採用のいずれとも互換性のあるデザイン
組み立てられたボードは、テストと性能検証のみの目的で開発されたものであり、販売していません。
設計ファイルと製品
設計ファイル
すぐに使用できるシステム・ファイルをダウンロードすると、設計プロセスを迅速化できます。
TIDRW15A.PDF (211 K)
設計に使用したコンポーネント、参照指定子、メーカー名や型番などを記入した詳細なリスト
製品
設計や代替製品候補に TI 製品を含めます。
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
TPS65263-Q1 — 4.0V~18V Vin、3A/2A/2A 3 回路同期整流降圧コンバータ、I2C 制御ダイナミック電圧スケーリング付
データシート: PDF | HTMLFPD-Link SerDes
DS90UB960-Q1 — デュアル CSI-2 出力ポート搭載、クワッド、2MP(メガピクセル)カメラ・ハブ FPD-Link III デシリアライザ
データシート: PDF | HTMLUSB リドライバとマルチプレクサ
TS3USB221A-Q1 — 車載向け、ESD 保護、ハイスピード USB 2.0 (480Mbps)、1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサ・スイッチ
データシート: PDF | HTMLeFuse とホット・スワップ・コントローラ
TPS25940-Q1 — 電流監視機能とバッテリ短絡保護機能搭載、2.7V ~ 18V、42mΩ、0.6 ~ 5.3A 車載 eFuse
データシート: PDF | HTML開発を始める
計算ツール
Welcome to the LM5141-Q1 quickstart design tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with design of a DC/DC buck regulator based on the LM5141-Q1 65-V synchronous buck DC/DC controller with low IQ. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design (...)
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
すべて表示 1