Startseite Energiemanagement Power stages SI-Leistungsstufen

CSD43301Q5M

AKTIV

NexFET™ Intelligenter Synchron-Gleichrichter

Produktdetails

VDS (V) 12 Ploss current (A) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
VDS (V) 12 Ploss current (A) 40 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -55 to 125
LSON-CLIP (DQP) 12 30 mm² 6 x 5
  • Typical Ron of 0.55 mΩ at 4.5 VDD
  • Integrated FET Driver
  • Max Rated Current 80A
  • High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Ultra Low Inductance Package
  • System Optimized PCB Footprint
  • TTL IN signal Compatible
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant – Lead Free Terminal
    Plating Halogen Free
  • Typical Ron of 0.55 mΩ at 4.5 VDD
  • Integrated FET Driver
  • Max Rated Current 80A
  • High Density – SON 5-mm × 6-mm Footprint
  • Ultra Low Inductance Package
  • System Optimized PCB Footprint
  • TTL IN signal Compatible
  • Halogen Free
  • RoHS Compliant – Lead Free Terminal
    Plating Halogen Free

The CSD43301Q5M NexFET Smart Synchronous Rectifier is a highly optimized design for secondary synchronous rectification in a high power high density DC/DC converter. This product integrates the driver IC and an ultra low Ron Power MOSFET to complete the synchronous rectification function. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.

The CSD43301Q5M NexFET Smart Synchronous Rectifier is a highly optimized design for secondary synchronous rectification in a high power high density DC/DC converter. This product integrates the driver IC and an ultra low Ron Power MOSFET to complete the synchronous rectification function. In addition, the PCB footprint has been optimized to help reduce design time and simplify the completion of the overall system design.

Herunterladen Video mit Transkript ansehen Video

Technische Dokumentation

star =Von TI ausgewählte Top-Empfehlungen für dieses Produkt
Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Typ Titel Datum
* Data sheet Synchronous Buck NexFet, CSD43301Q5M datasheet (Rev. B) 10 Mai 2013
Application note MOSFET Support and Training Tools (Rev. F) PDF | HTML 14 Jun 2024

Design und Entwicklung

Weitere Bedingungen oder erforderliche Ressourcen enthält gegebenenfalls die Detailseite, die Sie durch Klicken auf einen der unten stehenden Titel erreichen.

Simulationsmodell

CSD43301Q5M PSpice Model

SLPM057.ZIP (9 KB) - PSpice Model
Gehäuse Pins CAD-Symbole, Footprints und 3D-Modelle
LSON-CLIP (DQP) 12 Ultra Librarian
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
Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​

Videos