3-pin (NDT) package image

LM117HRLQMLV AKTIV

Strahlungsfester QMLV-Linearregler, 4,2 bis 40 V Eingang, 1,5 A einstellbarer Ausgang

AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962R9951705VXA Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962R9951705VXA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 20 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Space
RoHS Nein
REACH Betroffen
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-NA-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TO-CAN (NDT) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von LM117QML-SP

  • Radiation hardness assured (RHA) up to a total ionizing dose (TID) of 100 krad(Si)
    • High dose rate (HDR) option at 50-300 rad(Si)/s
    • Low dose rate (LDR) option at 10 mrad(Si)/s
  • Specified 0.5-A or 1.5-A output current options
  • Adjustable output down to 1.2 V
  • Current limit constant with temperature
  • Output is short-circuit protected

Beschreibung von LM117QML-SP

The LM117QML-SP 3-terminal positive voltage linear regulator is capable of supplying either 0.5 A or 1.5 A over a 1.2-V to 37-V output range. It is simple to use and requires only two external resistors to set the output voltage.

The regulator is "floating" and sees only the input-to-output differential voltage, thus enabling supplies of several hundred volts to be regulated as long as the maximum input-to-output differential is not exceeded.

The flight-proven LM117QML-SP offers full overload protection such as current limit, thermal overload protection, and safe area protection. It is exceptionally versatile and can also be used as an adjustable switching regulator, a programmable output regulator, a precision current regulator, and more.

For high voltage applications, the LM117HVQML-SP is a pin-to-pin drop-in replacement suitable for up to 60V. For the negative complement of the LM117QML-SP, see the LM137QML-SP.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962R9951705VXA AKTIV barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 20 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren