4-pin (DCY) package image

LM317MQDCYR AKTIV

Einstellbarer linearer Spannungsregler mit 500 mA, 40 V für Automobilanwendungen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:
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
Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOT-223 (DCY) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM317MQ

  • Output Voltage Range Adjustable
    from 1.25-V to 37-V
  • Output Current Greater Than 500-mA
  • Internal Short-Circuit Current Limiting
  • Thermal-Overload Protection
  • Output Safe-Area Compensation
  • Q Devices Meet Automotive Performance Requirements
  • Customer-Specific Configuration Control Can Be Supported for Q Devices Along With
    Major-Change Approval

Beschreibung von LM317MQ

The LM317M is an adjustable 3-terminal positive voltage regulator capable of supplying more than 500-mA over an output-voltage range of 1.25-V to
37-V. The LM317M is exceptionally easy to use and requires only two external resistors to set the output. Furthermore, both line and load regulation are better than standard fixed regulators.

In addition to having higher performance than fixed regulators, the LM317M includes on-chip current limiting, thermal-overload protection, and safe- operating-area protection. All overload protection remains fully functional if the ADJUST terminal is disconnected.

The LM317 is a floating regulator meaning there is no device ground terminal. Quiescent current flows to the load instead of being wasted flowing to ground. Regulated output voltage of hundreds of volts is possible if the maximum input to output differential does not exceed 40-V at any time. Device can be used as a floating current source controlled by a single resistor.

Normally, no capacitors are needed unless the device is more than six inches from the input filter capacitors, in which case an input bypass capacitor of any type is needed. An optional electrolytic or tantalum output capacitor can be added to improve transient response. Ceramic output capacitors can be used but output ringing may be present on transients. The ADJUST terminal can be bypassed with any type of capacitor to achieve high ripple-rejection ratios, which are difficult to achieve with standard three-terminal regulators.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren