8-pin (D) package image

LM3526MX-H/NOPB AKTIV

2-Kanal-USB-Leistungsschalter, 0,5 A-Ladestrom, 2,7–5,5 V, 100 mΩ

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3526M-H/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
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
Gehäuse | Pins SOIC (D) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R

Merkmale von LM3526

  • Compatible with USB1.1 and USB 2.0
  • 1 ms Fault Flag Delay Filters Hot-Plug Events
  • Smooth Turn-on Eliminates In-rush Induced Voltage Drop
  • UL Recognized Component: REF# 205202
  • 1A Nominal Short Circuit Output Current Protects PC Power Supplies
  • Thermal Shutdown Protects Device in Direct Short Condition
  • 500mA Minimum Continuous Load Current
  • Small SOIC-8 package minimizes board space
  • 2.7V to 5.5V Input Voltage Range
  • 140 mΩ Max. Switch Resistance
  • 1 µA Max. Standby Current
  • 200 µA Max. Operating Current
  • Under-voltage Lockout (UVLO)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LM3526

The LM3526 provides Universal Serial Bus standard power switch and over-current protection for all host port applications. The dual port device is ideal for Notebook and desktop PC's that supply power to more than one port.

A 1 ms delay on the fault flag output prevents erroneous overcurrent reporting caused by in-rush currents during hot-plug events.

The dual stage thermal protection circuit in the LM3526 provides individual protection to each switch and the entire device. In a short-circuit/over-current event, the switch dissipating excessive heat is turned off, allowing the second switch to continue to function uninterrupted.

The LM3526 accepts an input voltage between 2.7V and 5.5V allowing use as a device-based in-rush current limiter for 3.3V USB peripherals, as well as Root and Self-Powered Hubs at 5.5V. The Enable inputs accept both 3.3V and 5.0V logic thresholds.

The small size, low RON, and 1 ms fault flag delay make the LM3526 a good choice for root hubs as well as per-port power control in embedded and stand-alone hubs.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3526M-H/NOPB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren