5-pin (DBV) package image

LM3671MF-2.5/NOPB AKTIV

DC/DC-Abwärtswandler, 2 MHz, 600 mA

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3671MFX-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 5
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM3671

  • LM3671-Q1 is Qualified for Automotive Applications
  • AEC Q100-Qualified With the Following Results
    • Device Temperature Grade 1: –40°C to +125°C Ambient Operating Temperature Range
  • 16-µA Typical Quiescent Current
  • 600-mA Maximum Load Capability
  • 2-MHz PWM Fixed Switching Frequency (Typical)
  • Automatic PFM-PWM Mode Switching
  • Internal Synchronous Rectification for High Efficiency
  • Internal Soft Start
  • 0.01-µA Typical Shutdown Current
  • Operates from a Single Li-Ion Cell Battery
  • Only Three Tiny Surface-Mount External Components Required (One Inductor, Two Ceramic Capacitors)
  • Current Overload and Thermal Shutdown Protection
  • Available in Fixed Output Voltages and Adjustable Version

Beschreibung von LM3671

The LM3671 step-down DC-DC converter is optimized for powering low voltage circuits from a single Li-Ion cell battery and input voltage rails from 2.7 V to 5.5 V. It provides up to 600-mA load current, over the entire input voltage range. There are several different fixed voltage output options available as well as an adjustable output voltage version range from 1.1 V to 3.3 V.

The device offers superior features and performance for mobile phones and similar portable systems. Automatic intelligent switching between PWM low-noise and PFM low-current mode offers improved system control. During PWM mode, the device operates at a fixed-frequency of 2 MHz (typical). Hysteretic PFM mode extends the battery life by reducing the quiescent current to 16 µA (typical) during light load and standby operation. Internal synchronous rectification provides high efficiency during PWM mode operation. In shutdown mode, the device turns off and reduces battery consumption to 0.01 µA (typical).

A high-switching frequency of 2 MHz (typical) allows use of tiny surface-mount components. Only three external surface-mount components, an inductor, and two ceramic capacitors, are required.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM3671MFX-2.5/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren