24-pin (NHZ) package image

LM5035CSQ/NOPB OBSOLET

PWM-Controller mit integrierter Halbbrücke und SyncFET-Treiberausgang für 5V mit erhöhter maximaler

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
LM5035CSQ/NOPB wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen
Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.
LM5035CSQX/NOPB AKTIV PWM-Controller mit integrierter Halbbrücke und SyncFET-Treiberausgang für 5V mit erhöhter maximaler Einschaltdauer Replacement

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5035CSQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere LM5035C Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (NHZ) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 1.000 | SMALL T&R

Merkmale von LM5035C

  • 105-V and 2-A Half-Bridge Gate Drivers
  • Synchronous Rectifier Control Outputs With Programmable Delays
  • Reduced Dead Time Between High and Low-Side Drive for Higher Maximum Duty Cycle.
  • High Voltage (105 V) Start-Up Regulator
  • Voltage Mode Control With Line Feedforward and Volt Second Limiting
  • Resistor Programmed, 2-MHz Capable Oscillator
  • Programmable Line Undervoltage Lockout and Overvoltage Protection
  • Internal Thermal Shutdown Protection
  • Adjustable Soft Start
  • Versatile Dual Mode Overcurrent Protection With Hiccup Delay Timer
  • Cycle-by-Cycle Overcurrent Protection
  • Direct Opto-coupler Interface
  • Logic Level Synchronous Rectifier Drives
  • 5-V Reference Output
  • Packages:
    • HTSSOP-20 (Thermally Enhanced)
    • WQFN-24 (4mm × 5mm)

Beschreibung von LM5035C

The LM5035C half-bridge controller and gate driver contains all of the features necessary to implement half-bridge topology power converters using voltage mode control with line voltage feedforward.

The LM5035C is a functional variant of the LM5035B half-bridge PWM controller. The amplitude of the SR1 and SR2 waveforms are 5 V instead of the VCC level. Also, the soft-stop function is disabled in the LM5035C.

The LM5035, LM5035A, LM5035B, and LM5035C include a floating high-side gate driver, which is capable of operating with supply voltages up to 105 V. Both the high-side and low-side gate drivers are capable of 2-A peak. An internal high-voltage start-up regulator is included, along with programmable line undervoltage lockout (UVLO) and overvoltage protection (OVP). The oscillator is programmed with a single resistor to frequencies up to 2 MHz. The oscillator can also be synchronized to an external clock. A current sense input and a programmable timer provide cycle-by-cycle current limit and adjustable hiccup mode overload protection. The differences between LM5035, LM5035A, LM5035B, and LM5035C are summarized in the Device Comparison Table.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LM5035CSQX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren